ツール用品技術窓口

JCB ちょいバッグ

通常単価(税別)
1,976
税込単価
2,174
通常出荷日:1日目

ちょっとした補修作業時の工具の持ち運びに【特長】・素材:ポリエステル【用途】・ちょっとした仕上げや補修...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はJCB-1です。

型番:

JCB-1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JCB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
カラー
濃紺
縦(mm)
180
横(mm)
310
奥行(mm)
170
JANコード
4992456216950
質量(g)
290

絞り込み条件

  • カラー

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JCB-1

カラー

JANコード

最小発注数量
濃紺
4992456216950
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976
( 2,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

ちょっとした補修作業時の工具の持ち運びに
【特長】
・素材:ポリエステル
【用途】
・ちょっとした仕上げや補修作業時の工具の持ち運び用。
・バッグinバッグとして携帯やデジカメ、タバコなど私物の持ち歩きに。

ご注意

  • 商品画像はJCB-1です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JCB ちょいバッグの型番JCB-1のページです。 型番JCB-1に関する仕様情報を記載しております。
JCB ちょいバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JCB ちょいバッグ
MDP ツールバッグ
MDP ドライバー差し スリムタイプ
MDP ペンチ・ドライバー差し
MDP-62 ドライバー差し(2本差し)
MDP ペンチ差し スリムタイプ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格1,9767,9519,6009,752 -1,68010,400
通常出荷日1日目5日目1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
縦(mm)180595245230227260
横(mm)310190659910558
奥行(mm)170180----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング