17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MAT-565 柱状安全帯用・補助帯 MAT-565B

MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

通常単価(税別)
6,8066,315
税込単価
7,4876,947
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工具類を吊り下げたワークポジショニング用ベルトのずり落ちを防止します・ワークポジショニング用...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • ベルト長さ (mm)
    約1175(バックル含む)
  • ベルト幅 (mm)
    25
  • 吊りベルト長 (mm)
    200
  • 質量(g)
    160

型番:

MAT-565B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAT-565Bの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
ブラック
ベルト長さ(mm)
約1175(バックル含む)
ベルト幅(mm)
25
吊りベルト長(mm)
200
JANコード
4992456329308
質量(g)
160
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT-565B

JANコード

最小発注数量
ブラック
4992456329308
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8066,315
( 6,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具類を吊り下げたワークポジショニング用ベルトのずり落ちを防止します
・ワークポジショニング用ベルトのすり抜け防止にも有効です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAT-565 柱状安全帯用・補助帯の型番MAT-565Bのページです。 型番MAT-565Bに関する仕様情報を記載しております。
MAT-565 柱状安全帯用・補助帯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAT-565 柱状安全帯用・補助帯
フックハンガー(安全帯用)
安全帯用フックステッカー
ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)
フルハーネス安全帯用パッド
フルハーネス安全帯用フックハンガー
メーカーマーベルエスコグリーンクロスマーベル藤井電工エスコ
通常価格6,806579100 -12,159 -2,282579
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品種類ベルト関連用品フックハンガー安全帯用識別シールランヤードベルト関連用品フックハンガー
ベルト長さ(mm)約1175(バックル含む)-----
ベルト幅(mm)25-----
吊りベルト長(mm)200-----
質量(g)160-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト