17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)

通常単価(税別)
12,15920,632特別価格
税込単価
13,37522,695特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

U字吊り専用【特長】・伸縮調節器:ロープの長さを瞬時に変えられます。・ロープはナイロン三ツ打赤芯ロープ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

フック仕様

最小発注数量
4992456324983
1300
回転フック:口開き・13mm
1個
4992456323887
1100
回転フック:口開き・19mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,15910,887
( 11,976 )
1日目
20,632
( 22,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

U字吊り専用
【特長】
・伸縮調節器:ロープの長さを瞬時に変えられます。
・ロープはナイロン三ツ打赤芯ロープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)
ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)
フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)
フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック
墜落制止用器具 フルハーネス用ランヤード
メーカーマーベル藤井電工トーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー谷沢製作所
通常価格12,159-25,3565,6668,50210,62612,723 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード柱上安全帯ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)
仕様U字吊り専用U字吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用
ロープナイロン打φ16X 長さ2100mm(フック含む)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト