ツール用品技術窓口



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,159円10,887円 ( 11,976円 ) | 1日目 |
12,519円 ( 13,771円 ) | 1日目 |
20,843円 ( 22,927円 ) | 1日目 |
22,107円 ( 24,318円 ) | 4日目 |
22,400円 ( 24,640円 ) | 6日目 |
22,400円 ( 24,640円 ) | 5日目 |
25,264円 ( 27,790円 ) | 1日目 |
25,264円 ( 27,790円 ) | 5日目 |
23,580円 ( 25,938円 ) | 1日目 |
26,527円 ( 29,180円 ) | 1日目 |
1本吊り、U字吊り兼用タイプ。
【特長】
・ワンタッチバックルタイプ
・最初に長さを調節するだけで着脱が簡単
・50mm幅胴ベルト付
【用途】
・柱上安全帯用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイタン
胴ベルト型 リーロックS2NEOライト(墜落制止用器具)
4通常価格(税別):11,771円~

タイタン
胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード)
0通常価格(税別):9,021円~

トラスコ中山
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)
0通常価格(税別):7,248円

タイタン
マイブロック 4mタイプ
0通常価格(税別):28,423円

基陽
アルミバックル胴ベルト 1200mm
0通常価格(税別):2,634円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円