17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E-48 ケーブルキャッチャー

E-48 ケーブルキャッチャー

通常単価(税別)
13,91823,144特別価格
税込単価
15,31025,458特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~19日目

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!【特長】・グラスファイバー製・天井裏の電気・電話な...

詳細を確認

    ご注意

    • さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出して下さい。さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納して下さい。細いさおを先に収納されますと、中で太いさおに当たり、割れる恐れがあります。収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。
    未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 収納時寸法(cm)

    • 伸長時寸法(m)

    • さお最大径(φmm)

    • 組本数(本)

    • JANコード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 8日以内
      • 9日以内
      • 10日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    収納時寸法

    (cm)

    伸長時寸法

    (m)

    さお最大径

    (φmm)

    組本数

    (本)

    JANコード

    質量(g)

    最小発注数量
    45
    4
    34.3
    14
    4992456110319
    510
    1個
    48
    4
    34.3
    14
    4992456110265
    540
    1個
    45
    5
    40.5
    17
    4992456110326
    710
    1個
    60
    6
    37.7
    14
    4992456110333
    795
    1個
    63
    6
    37.7
    14
    4992456110289
    820
    1個
    45
    6
    47.5
    20
    4992456110425
    950
    1個
    48
    6
    47.5
    20
    4992456110432
    980
    1個
    60
    7
    42
    16
    4992456110340
    1030
    1個
    63
    7
    42
    16
    4992456110296
    1060
    1個
    60
    8
    47.5
    18
    4992456110357
    1320
    1個
    63
    8
    47.5
    18
    4992456110302
    1350
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,01212,984
    ( 14,282 )
    7日目
    13,918
    ( 15,310 )
    19日目
    15,155
    ( 16,671 )
    8日目
    18,36016,520
    ( 18,172 )
    19日目
    17,011
    ( 18,712 )
    19日目
    21,25919,128
    ( 21,041 )
    19日目
    18,866
    ( 20,753 )
    10日目
    20,29318,259
    ( 20,085 )
    9日目
    18,248
    ( 20,073 )
    19日目
    23,14420,424
    ( 22,466 )
    19日目
    20,104
    ( 22,114 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
    【特長】
    ・グラスファイバー製
    ・天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立からの落下や天井を踏み抜くなどの事故を防ぐため、開発されました
    ・軽くてコンパクトな設計:安全で丈夫です
    ・視認性抜群:先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率バツグン
    ・簡単しっかりキャッチ:配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします
    ・対衝撃性:尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製
    ・先端、手元に蛍光色を使用

    ご注意

    • さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出して下さい。さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納して下さい。細いさおを先に収納されますと、中で太いさおに当たり、割れる恐れがあります。収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 養生テープ 画像

      ミスミ

      養生テープ

      軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    E-48 ケーブルキャッチャーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    E-48 ケーブルキャッチャー
    E-48 カーボンキャッチャー
    FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    HDT-48-00
    0.35-3.4m カーボンキャッチャー
    圧着工具(E形リングスリーブ用)
    メーカーマーベルマーベルエスコTE Connectivityエスコトラスコ中山
    通常価格13,918-21,959 -12,954 -45,4009,4507,000
    通常出荷日7日目〜19日目1日目在庫品1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト