17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E-48 カーボンキャッチャー

E-48 カーボンキャッチャー

通常単価(税別)
21,95931,238
税込単価
24,15534,362
通常出荷日:19日目

カーボン製で軽く、たわみが少ないため目標物を確実にキャッチ【特長】・先端、手元に蛍光色を使用しています...

詳細を確認

    ご注意

    • 先端と手元の竿はFRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。商品画像はE-48610Lです。
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 収納時寸法(cm)

    • 伸長時寸法(m)

    • さお最大径(φmm)

    • 組本数(本)

    • JANコード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    収納時寸法

    (cm)

    伸長時寸法

    (m)

    さお最大径

    (φmm)

    組本数

    (本)

    JANコード

    質量(g)

    仕様

    最小発注数量
    60
    6
    37.7
    14
    4992456110395
    740
    -
    1個
    63
    6
    37.7
    14
    4992456110364
    770
    LEDライト部寿命:10万時間,連続使用電池寿命:15時間
    1個
    60
    7
    42
    16
    4992456110401
    930
    -
    1個
    63
    7
    42
    16
    4992456110371
    960
    LEDライト部寿命:10万時間,連続使用電池寿命:15時間
    1個
    60
    8
    47.5
    18
    4992456110418
    1200
    -
    1個
    63
    8
    47.5
    18
    4992456110388
    1230
    LEDライト部寿命:10万時間,連続使用電池寿命:15時間
    1個
    71
    10
    47.5
    18
    4992456110449
    1550
    -
    1個
    74
    10
    47.5
    18
    4992456110456
    1580
    LEDライト部寿命:10万時間,連続使用電池寿命:15時間
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,829
    ( 26,212 )
    19日目
    22,578
    ( 24,836 )
    19日目
    21,959
    ( 24,155 )
    19日目
    23,196
    ( 25,516 )
    19日目
    25,671
    ( 28,238 )
    19日目
    27,526
    ( 30,279 )
    19日目
    28,763
    ( 31,639 )
    19日目
    31,238
    ( 34,362 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    カーボン製で軽く、たわみが少ないため目標物を確実にキャッチ
    【特長】
    ・先端、手元に蛍光色を使用しています。

    ご注意

    • 先端と手元の竿はFRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。商品画像はE-48610Lです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    E-48 カーボンキャッチャーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    E-48 カーボンキャッチャー
    E-48 ケーブルキャッチャー
    0.35-3.4m カーボンキャッチャー
    0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
    HDT-48-00
    FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    メーカーマーベルマーベルエスコエスコTE Connectivityエスコ
    通常価格21,959-12,985 -9,45027,92645,40012,954 -
    通常出荷日19日目7日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト