17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E-67 ドラムローラー

E-67 ドラムローラー

通常単価(税別)
22,57840,419
税込単価
24,83644,461
通常出荷日:19日目

ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。【特長】・ドラムの径にあわせてドラムローラーの脚部をスライドさせて...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    最小220(φ440)/最大310(φ620)、高さ:250
  • 軸径 (φmm)
    42.7
  • 車軸径 (φmm)
    75
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用ドラム径(φmm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

最大使用ドラム径

(φmm)

JANコード

質量(g)

仕様

最小発注数量
950
4992456125511
7200
使用安全耐荷重:2.9kN(300kgf)
1個
1200
4992456125528
10500
使用安全耐荷重:5.9kN(600kgf)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,578
( 24,836 )
19日目
40,419
( 44,461 )
19日目

詳細情報

基本情報

ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。
【特長】
・ドラムの径にあわせてドラムローラーの脚部をスライドさせて調節でき、安定した作業ができます
・先端にセット用のロープがついています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E-67 ドラムローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-67 ドラムローラー
E-6702 ドラムローラー
950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)
E-48 ケーブルキャッチャー
圧着工具(E形リングスリーブ用)
四方ローラー(110mm以下用)
メーカーマーベルマーベルエスコマーベルトラスコ中山エスコ
通常価格22,578-18,86623,96213,918 -7,00060,175
通常出荷日19日目19日目1日目7日目〜1日目2日目
サイズ(mm)最小220(φ440)/最大310(φ620)、高さ:250ローラー:φ180(径)×245(長さ)mm,フレーム:420(幅)×450(長さ)×305(高さ)mm----
軸径(φmm)42.7-----
車軸径(φmm)75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト