17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MSB6 チタンコーティングステップドリル(6角軸シャンクタイプ)

MSB6 チタンコーティングステップドリル(6角軸シャンクタイプ)
通常単価(税別)
9,60012,000特別価格
税込単価
10,56013,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

超硬質なので過酷な難削材の加工に【特長】・表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮...

詳細を確認
  • ステンレス材への穴あけは、板厚1.6mm以下で、カッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

穴あけ寸法(最大~最小)

(mm)

穴あけ寸法(詳細)

(mm)

段数(詳細)

(段)

JANコード

お奨めする回転数

(r.p.m)

最小発注数量
5~21
5・7・9・11・13・15・17・19・21
9
4992456310146
鉄金属:400~1600、ステンレス:150~600
1個
4~24
4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24
11
4992456310153
鉄金属:330~2100、ステンレス:130~800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,6008,788
( 9,667 )
9日目
12,00010,954
( 12,049 )
9日目

詳細情報

基本情報

超硬質なので過酷な難削材の加工に
【特長】
・表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
【用途】
・普通鋼板、非鉄金属、プラスチック、ステンレス、木材等

ご注意

  • ステンレス材への穴あけは、板厚1.6mm以下で、カッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MSB6 チタンコーティングステップドリル(6角軸シャンクタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSB6 チタンコーティングステップドリル(6角軸シャンクタイプ)
ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径6.35mm
ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径6.35mm
電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃タイプ)
電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
メーカーマーベルトラスコ中山トラスコ中山トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格9,600-5,645 -6,061 -5,714 -7,384 -8,454 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
シャンク径・MT No(最小~最大)6.356.356.356.356.356.35
加工材厚(mm)薄鉄:4.0、ステンレス:1.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト