ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MCD コバルトドリル

MCD コバルトドリル MCD-35
通常単価(税別)
1,217
税込単価
1,339
通常出荷日:5日目

切れ味抜群、驚異の耐久性【特長】・切削性重視の先端形状にて、喰い付き・求心性が良く、穴あけ作業が早くで...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。

型番:

MCD-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCD-35の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
3.5
被削材
ステンレス鋼[○] / チタン[○]
工具材質
コバルトハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
JANコード
4992456314656
被削材(詳細)
高硬度鋼

商品情報

MCD-10先端形状

型番リスト

表示件数
型番
MCD-35

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

最小発注数量
3.5
4992456314656
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217
( 1,339 )
5日目

詳細情報

基本情報

切れ味抜群、驚異の耐久性
【特長】
・切削性重視の先端形状にて、喰い付き・求心性が良く、穴あけ作業が早くできます。
【用途】
・ステンレス鋼・難削材の穴あけに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCD コバルトドリルの型番MCD-35のページです。 型番MCD-35に関する仕様情報を記載しております。
MCD コバルトドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCD コバルトドリル
マーベル コバルトドリルセット
六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
ストレートドリルセット
ストレートドリル セット
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
メーカーマーベルマーベルCUSTOM KOBO不二越イシハシ精工ミスミ
通常価格1,21723,506 -2,990-6,675 -990 -
通常出荷日5日目16日目〜在庫品1日目お見積り1日目在庫品1日目
被削材ステンレス鋼 / チタンステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスハイスハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンク六角軸ストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
被削材(詳細)高硬度鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト