17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキレンチ300mm

通常単価(税別)
3,3605,757特別価格
税込単価
3,6966,333特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【特長】・一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。・力のかかる方向に...

詳細を確認
  • 材質1
    合金工具鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

モンキレンチ300mm 規格表
  • ウォーム部は操作性向上のため、くぼみを設けています。

外形図

モンキレンチ300mm 外形図

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 呼び寸法(mm)

  • 寸法 T1(mm)

  • 寸法 T2(mm)

  • 寸法 B(mm)

  • トラスココード

  • 先端厚さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

呼び寸法

(mm)

寸法 T1

(mm)

寸法 T2

(mm)

寸法 B

(mm)

トラスココード

先端厚さ(mm)

JANコード

最小発注数量
24
149
95
150
4.8
9.4
46.5
859-0963
-
4989433206622
1個
30
199
180
200
6.1
11.7
55.6
859-0964
-
4989433206639
1個
36
244
315
250
7.2
14
66.2
859-0965
-
4989433206646
1個
46
300
580
300
7.9
16.5
92.4
859-0966
7.9
4989433206653
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,602
( 3,962 )
3日目
3,360
( 3,696 )
3日目
4,2254,099
( 4,509 )
3日目
5,7575,585
( 6,144 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。
・力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。
・余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です
・大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
・🔰工具選びの入門書「なるほど!工具ノート ~ねじを回す工具編~」に掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキレンチ300mmのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
軽くて取り回しが良い上に、口が大きく開くので様々なシーンで助けられます。 作りもよく長く使えそうです。
0人が参考にしています。
作業
5
満足度:5.0
機械メンテなどで使用しています。 ナットサイズもわかるような目盛もあり使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキレンチ300mm
モンキーレンチ MWA-375・MWA-450
ショートモンキーレンチ
モンキレンチ
300mm/46mm モンキーレンチ(広口・軽量)
モンキレンチ 150mm
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)NEPROSエスコE-Value
通常価格3,360-9,066 -3,412 -11,4296,9611,055
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目在庫品1日目
材質1合金工具鋼合金工具鋼工具鋼---
材質2表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング