ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネプロス 6.3sq.ショートラチェットハンドル

ネプロス 6.3sq.ショートラチェットハンドル NBR290S
通常単価(税別)
9,694
税込単価
10,663
通常出荷日:1日目

●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所...

詳細を確認

型番:

NBR290S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBR290Sの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.3
全長(L寸法)(mm)
80
単品・セット区分
単品 ハンドル
トラスココード
855-8948
歯数(枚)
90
質量(g)
85
ヘッド部幅(B寸法)(mm)
22
ヘッド部厚み(T寸法)(mm)
11
柄部外径(φ寸法)(mm)
15

型番リスト

表示件数
型番
NBR290S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,694
( 10,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。
●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
●プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネプロス 6.3sq.ショートラチェットハンドルの型番NBR290Sのページです。 型番NBR290Sに関する仕様情報を記載しております。
ネプロス 6.3sq.ショートラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネプロス 6.3sq.ショートラチェットハンドル
6.3sq. ショートラチェットハンドル
TONE ショートラチェットハンドル RH3HS
TONE ショートラチェットハンドル RH2HS
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケット
メーカーNEPROSKTC(京都機械工具)TONETONEKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格9,6945,310 -5,2004,59031,3981,505 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.36.39.56.356.3sq6.3sq
全長(L寸法)(mm)808011090270121.5
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品単品 ソケット
トラスココード855-8948-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング