ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アンセル 耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋 アルファテック ソルベックス 37-165 |
|
ハナキゴム エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋 |
|
ダイヤゴム 耐透過・耐溶剤用 ダイローブ |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
【特長】
・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。
・マキシケムは、快適性・グリップ性、皮膚保護力を兼ね備えた新世代の耐薬品手袋で、EN374承認を受けた製品です。
・ERGOtech:手袋は第二の皮膚という理念に基づいた、手の馴染みやすさと感触を最大限に追求しすぐれた使い心地をもたらします。
・GRIPtech oil:グリップテックによる微小空洞加工は、部品等をより確実に掴む力を高めるとともに、グリップ力の不足がもたらす手の疲労感を軽減します。
・LIQUItech:コーティングとシームレス・ニットの技術を組み合わせることにより、撥水性と高い耐薬品性を備えつつ、最高レベルの快適性を有しています。
・規格:EN388:4131
【用途】
・薬品を扱う環境に。
【材質】
・手袋本体:ナイロン、その他、すべり止め:ニトリルゴム



三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンセル
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋 アルファテック ソルベックス 37-165
0通常価格(税別):655円

ダイヤゴム
ダイローブ400
5通常価格(税別):1,408円

アンセル
耐薬品手袋 アルファテック 29-500
0通常価格(税別):447円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ショーワグローブ
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
4.1通常価格(税別):327円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~