17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ATG 通気精密作業手袋 MaxiFlex Ultimate 34-876

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4044501410

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。
・マキシフレックスアルティメイトは通気性を追求して企画・開発され、優れた快適性と耐久性を併せ持ったドライ環境向けの精密作業用手袋としてその地位を確立してきました。
・AIRtech:エアテックは「360度、全周囲の通気性」を実現し、手袋内の温度上昇を抑え、快適な温度が保たれることで安全性も生産性もアップします。
・規格:EN388:4131
・コーティング:全周
【用途】
・ドライ環境での精密作業に。(例:組立作業、メンテナンスなど)
【材質】
・手袋本体:ナイロン、ポリウレタン、その他、すべり止め:ニトリルゴム

ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
手の平コート
サイズ
S
グレー/ブラック、リストカラー:レッド
厚さ(mm)
1.00(手のひら側)
全長(cm)
25
内容量
1双

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト