17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

通常単価(税別)
1,8092,291
税込単価
1,9902,520
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・マキシカットウルトラはカットテックを導入。EN388カットレベル5の耐切創性と快適性・柔軟性...

詳細を確認

ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
S
ブルー/ブラック、リストカラー:レッド
1双
3個
M
ブルー/ブラック、リストカラー:オレンジ
1双
1個
L
ブルー/ブラック、リストカラー:ホワイト
1双
1個
XL
ブルー/ブラック、リストカラー:イエロー
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,809
( 1,990 )
1日目
2,291
( 2,520 )
1日目
1,809
( 1,990 )
4日目
1,809
( 1,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキシカットウルトラはカットテックを導入。EN388カットレベル5の耐切創性と快適性・柔軟性・作業性を兼ね備えたドライ環境用手袋です
・親指と人差し指の間の股部分をニトリル強化加工で補強。耐久性を向上させました
・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋
・デュラテックによる優れた耐久性:耐摩擦試験8,000回をクリア
・エアテックによる360度、全周囲の通気性
・マイクロカップ仕上げによるホールド力と、作業性の高いグリップ
・フィット感と感触に優れた成形により疲労感を軽減、作業性を高める
・規格:EN388:4542
・コーティング:4分の3
【用途】
・ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
【材質】
・手袋本体:ナイロン、ポリエチレン繊維、ガラス繊維他、15ゲージシームレス編
すべり止め:ニトリルゴム

ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755
ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745
ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745FY
ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3455
ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445
ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,809-1,786 -1,991 -1,491 -2,486 -1,094 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜2日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
仕様手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート
厚さ(mm)1.00(手のひら側)1.00(手のひら側)1.00(手のひら側)1.10(手のひら側)1.10(手のひら側)0.75(手のひら側)
全長(cm)252525252525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング