17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8453

通常単価(税別)
2,006
税込単価
2,207
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・マキシフレックスカットは、薄さ・柔軟性・快適性を追求したマキシフレックスシリーズの中で唯一カ...

詳細を確認

ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
S
グリーン/ブラック、リストカラー:レッド
1双
1個
M
グリーン/ブラック、リストカラー:オレンジ
1双
1個
XL
グリーン/ブラック、リストカラー:イエロー
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,006
( 2,207 )
1日目
2,006
( 2,207 )
1日目
2,006
( 2,207 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキシフレックスカットは、薄さ・柔軟性・快適性を追求したマキシフレックスシリーズの中で唯一カットテックを導入。
・EN388カットレベル3の耐切創性を有しています。
・親指と人差し指の間の股部分をニトリル強化加工で補強。耐久性を向上させました。
・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。
・IRtech:エアテックは「360度、全周囲の通気性」を実現し、手袋内の温度上昇を抑え、快適な温度が保たれることで安全性も生産性もアップします。
・規格:EN388:4331
・コーティング:4分の3(すべり止めドット)
【用途】
・ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
【材質】
・手袋本体:ナイロン、ポリエチレン繊維、ガラス繊維、その他、すべり止め:ニトリルゴム

ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8453のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8453
ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443
ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743
ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745
ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755
ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745FY
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,0061,545 -1,016 -1,660 -1,674 -1,863 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜1日目〜1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
仕様手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート
厚さ(mm)0.85(手のひら側)0.85(手のひら側)0.75(手のひら側)1.00(手のひら側)1.00(手のひら側)1.00(手のひら側)
全長(cm)252525252525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング