17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性抜群!バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。・大型ヘルメット取付クリップ仕様でミ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ゴーグル
  • 質量(g)
    127
  • 材質
    レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:スプリング(ステンレス)カバー付
  • 仕様
    JIS規格品、ANSI規格品
  • 内容量
    1個

ご注意

  • ヘルメットは別売です。

型番:

4012700072
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012700072の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ゴーグル
質量(g)
127
材質
レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:スプリング(ステンレス)カバー付
仕様
JIS規格品、ANSI規格品
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012700072

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性抜群!バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
・大型ヘルメット取付クリップ仕様でミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能。
<VISION VERDE アンチフォルグ>
・親水性の塗膜がレンズの曇りを防ぎます。従来の曇り止め加工よりも硬度が高く、傷つきにくいレンズです。
・レンズ交換可
・バンド交換可
・マスク併用可
・めがね併用可
・UVカット
・ANSI規格品:Z87.1規格適合品
・JiS規格適合品:JiS T8147規格適合品

ご注意

  • ヘルメットは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPGの型番4012700072のページです。 型番4012700072に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG
ヘルメット交換用シールド面
ヘルメット用あごひも
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 M型 ワンタッチ アゴバンド (10cm長仕様)
HC 血液型ステッカー 2枚入
ミドリ安全 【交換用】 インナーキャップ用 ヘッドバンド ブラック
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,4004,238519546374500
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプその他---ステッカー-
詳細タイプゴーグル-----
質量(g)127-----
材質レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:スプリング(ステンレス)カバー付---シール-
仕様JIS規格品、ANSI規格品-----

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング