17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 女性用 短靴 プレミアムコンフォート LPM210 静電 ブラック

安全靴 女性用 短靴 プレミアムコンフォート LPM210 静電 ブラック

通常単価(税別)
13,926特別価格
税込単価
15,319特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート・COMFORT LAST:フィット性を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    I式
  • 色詳細
    ブラック
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量 (g)
    740
  • 先芯材質
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量
    1足
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
21
1足
1個
22
1足
1個
22.5
1足
1個
23.5
1足
1個
24
1足
1個
24.5
1足
1個
25
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,92613,361
( 14,697 )
6日目
13,92613,361
( 14,697 )
6日目
13,92613,361
( 14,697 )
6日目
13,92613,361
( 14,697 )
6日目
13,92613,361
( 14,697 )
6日目
13,92613,361
( 14,697 )
6日目
13,92613,361
( 14,697 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート
・COMFORT LAST:フィット性を向上させた新型ラスト。カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで先芯をさらにワイドに、快適に。
・ワイド樹脂先芯:足先への圧迫を抑える軽量で幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。
・足甲部にクッション材:足甲部とベロ革にクッション材を内装。足当たりを和らげ、フィット感を高めます。
・PEカップインソール:優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
・静電気帯電防止性能:人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消します。
・規格:JIS T8101 革製 S種 E・F合格、JIS T8103 ED-P/C2合格
・スリップサイン搭載

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全靴 女性用 短靴 プレミアムコンフォート LPM210 静電 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 女性用 短靴 プレミアムコンフォート LPM210 静電 ブラック
女性用短靴
静電安全靴 RT910 静電 ブラック
安全短靴
静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210
静電安全靴 短靴 V251N
メーカーミドリ安全エンゼルミドリ安全トラスコ中山ミドリ安全ミドリ安全
通常価格13,9266,072 -12,096 -5,81312,848 -9,815
通常出荷日5日目〜2日目1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
静電気帯電防止機能ありなしありなしありあり
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式ひも式ひも式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト