17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 甲プロMII ゴム紐 ブラック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 甲プロMII ゴム紐 ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1500050306

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート
・COMFORT LAST:フィット性を向上させたラスト。カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。足裏の縦横アーチにより疲労軽減し、より快適になりました。
・UP TOE SPRING:高めにトウスプリング。旧コンフォートと比べ、よりつま先を高めに設計。それにより段差でのひっかかりを軽減し、つまずきによる転倒事故防止に役立ちます。
・NEW WIDE TOE CAP:さらにゆったり快適な新ワイド樹脂先芯。ホールド感を高めた新コンフォートラストにより足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現しました。
・REFLECTOR:リフレクター。カカト部分に縦2本のリフレクターを標準装備し、夜間作業の視認性を高めます。
・PREMIUM GRIPSOLE & TOE CUT:高レベルの耐滑性。高レベルの耐滑性を誇り耐久性にも優れる新型ソール。水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮します。つまずき防止トウカット。つま先とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立ちます。
・CUSHION ABSORBER & DAMPER SOLE:ダンパーソール&クッションアブソーバー。エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
・PREMIUM INSOLE:復元性とクッション性の高い素材プレミアムインソール。足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込みます。
・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
・WOOLLIE NYLON:伸縮性あるウーリーシューレース。くつ紐のほどけによる転倒などを起こしにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにします。
・INSTEP CUSHION:インステップクッション。甲部にクッション材を内装し足当りがソフトになり優しく包み込みます。
・規格:JIS T8101 革製 S種E・M・F合格、JIS T8103 ED-P/C2合格
・スリップサイン搭載
・ウーリーシューレース使用
・インステップクッション内蔵

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
短靴
静電気帯電防止機能
あり
甲被タイプ
甲プロテクタ
カラー
黒系
サイズ(cm)
23.5
先芯
あり
製法
I式
色詳細
ブラック
甲被材質
牛クロム革(ソフト型押)
重量(g)
980

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト