17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

通常単価(税別)
3,135
税込単価
3,449
通常出荷日:6日目

【用途】・空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー。

  • 詳細タイプ
    バイスホルダ
  • JANコード
    4992338112714
  • 入数
    1個

型番:

011271
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンドR用バイスホルダー 使用事例

011271の仕様・寸法情報

詳細タイプ
バイスホルダ
JANコード
4992338112714
入数
1個
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
011271

入数

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,135
( 3,449 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダーの型番011271のページです。 型番011271に関する仕様情報を記載しております。
空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー
空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ
空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ
空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ
日東 マイクロエアーハンド
空気式ダイグラインダ エアソニック(R)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,1354,918 -4,820 -4,720 -49,548 -36,431 -
通常出荷日6日目6日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
詳細タイプバイスホルダヤスリ対応機種:SHL-40対応機種:SH-100A、ASH-900、ESH-80A--
JANコード4992338112714-----
入数1個1箱(5本)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト