17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

空気式グラインダ マイトン® MYG-25用マイトンディスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,9005,200
税込単価
4,2905,720

【用途】・空気式グラインダ マイトン® MYG-25用マイトンディスク。・各種...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 直径
    58mm
  • 適合機種
    MYG-25

ご注意

  • MYGL-40、MYGM-40、MYG-40、MYG-70用消耗品は市販品をご使用ください。画像はMLG-25との記載がありますがMYG-25用となります。
未確定:候補が10型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    粒度

    JANコード

    商品名

    最小発注数量
    Z♯40
    4992338482633
    マイトンディスク Z♯ 40×58
    1個
    Z♯60
    4992338482640
    マイトンディスク Z♯ 60×58
    1個
    Z♯80
    4992338482657
    マイトンディスク Z♯ 80×58
    1個
    Z♯100
    4992338482664
    マイトンディスク Z♯ 100×58
    1個
    Z♯120
    4992338482671
    マイトンディスク Z♯ 120×58
    1個
    A♯40
    4992338482688
    マイトンディスク A♯ 40×58
    1個
    A♯60
    4992338482695
    マイトンディスク A♯ 60×58
    1個
    A♯80
    4992338482701
    マイトンディスク A♯ 80×58
    1個
    A♯100
    4992338482718
    マイトンディスク A♯ 100×58
    1個
    A♯120
    4992338482725
    マイトンディスク A♯ 120×58
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,900
    ( 4,290 )
    1日目
    3,900
    ( 4,290 )
    1日目
    3,900
    ( 4,290 )
    2日目
    3,900
    ( 4,290 )
    1日目
    3,900
    ( 4,290 )
    1日目
    5,200
    ( 5,720 )
    6日目
    5,200
    ( 5,720 )
    6日目
    5,200
    ( 5,720 )
    6日目
    5,200
    ( 5,720 )
    6日目
    5,200
    ( 5,720 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・空気式グラインダ マイトン® MYG-25用マイトンディスク。
    ・各種マイトンディスクを準備しておりますので用途に合わせてお使いください。

    ご注意

    • MYGL-40、MYGM-40、MYG-40、MYG-70用消耗品は市販品をご使用ください。画像はMLG-25との記載がありますがMYG-25用となります。

    商品情報

    製品特長・仕様

    型番商品名粒度対応機種
    048263マイトンディスクZZ#40MYG-25
    048264マイトンディスクZZ#60
    048265マイトンディスクZZ#80
    048266マイトンディスクZZ#100
    048267マイトンディスクZZ#120
    048268マイトンディスクSAA#40
    048269マイトンディスクSAA#60
    048270マイトンディスクSAA#80
    048271マイトンディスクSAA#100
    048272マイトンディスクSAA#120

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    空気式グラインダ マイトン® MYG-25用マイトンディスクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空気式グラインダ マイトン® MYG-25用マイトンディスク
    空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石
    空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッド
    空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20用研磨ペーパ
    空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー用ラバーパッド
    GPサンダーサイザル (直接ねじ込み式)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器トラスコ中山
    通常価格3,900-2,150 -2,545 -2,530 -1,040 -14,391
    通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜6日目1日目
    商品タイプその他その他その他その他その他フラップホイール
    直径58mm58mm----
    適合機種MYG-25MYG-25MYS-20MYS-20--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト