17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空気式高速タガネ オートチゼル用先端工具

通常単価(税別)
3,3893,694
税込単価
3,7284,063
通常出荷日:1日目

【特長】・多種多様な板金作業の一通りをこなす。・先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。

詳細を確認

    ご注意

    • オートチゼルA-302はA-300本体に1002と1024のタガネを付属したモデルです。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    型番刃形状備考
    90023モイルポイントチゼル先端工具/付属品
    90002フラットチゼル先端工具/付属品

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 刃形状

    • JANコード

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    刃形状

    JANコード

    最小発注数量
    モイルポイントチゼル
    4992338900236
    1個
    フラットチゼル
    4992338900021
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,694
    ( 4,063 )
    1日目
    3,389
    ( 3,728 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多種多様な板金作業の一通りをこなす。
    ・先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。

    ご注意

    • オートチゼルA-302はA-300本体に1002と1024のタガネを付属したモデルです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    空気式高速タガネ オートチゼル用先端工具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空気式高速タガネ オートチゼル用先端工具
    空気式固着物はくり機 スーパーケレン用先端工具
    空気式固着物はくり機 エアーチッパー用先端工具
    オートチゼラ用先端工具
    オートチゼル A-302用パネルクリンパー
    オートチゼル A-302用リムービングツール
    メーカー日東工器日東工器日東工器日本ニューマチック工業日東工器日東工器
    通常価格3,389-5,313 -2,745 -2,587 -28,2504,177
    通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト