ツール用品技術窓口
| 型番 | AIS-1230 | AIS-1640 | AIS-1641 | AIS-2560 |
|---|---|---|---|---|
| 使用空気圧力 (MPa{kgf/cm2}) | 0.6{6} | 0.6{6} | 0.6{6} | 0.6{6} |
| 空気消費量(m3/min) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| 無負荷回転数(min-1) | 11,000 | 11,000 | 7,400 | 5,100 |
| ドライブ角 | 9.5(穴なし) | 12.7(穴付) | 12.7(穴付) | 19(穴付) |
| 能力ボルト径 | M12 | M16 | M16 | M25 |
| 実用トルク(N・m) | 190~240 | 215~260 | 290~450 | 670~970 |
| インレット | NPT1/4 | NPT1/4 | NPT1/4 | NPT3/8 |
| 本体質量(kg) | 1.13 | 1.13 | 1.84 | 3.35 |
| 標準付属品 | カプラ20PM-NPTエイトシール付:1個 | カプラ30PM-NPTエイトシール付:1個 | ||
| サイズ 全長×全高(mm) | 153×172 | 155×172 | 187×184 | 217×206 |

部品点数が少なく軽量ながら、大きなトルクが得られます。バランスがとり易く、振動を抑えます。

タフなボルトも楽に外します。

AIS-1230


【特長】
・ボルトの締め付け・外しに
・独自構造:カムレスツインハンマー構造と、排気ブレーキ機能を取り入れたエアモータが、高トルクかつ優れたコントロール性を実現
・使いやすい:レギュレータがどの位置にあっても、逆転はいつもフルパワー


ベッセル
19mm角エアーインパクトレンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
エアーインパクトレンチ GT-P14W
5通常価格(税別):46,216円

KTC(京都機械工具)
エアインパクトレンチ JAP438
0通常価格(税別):23,327円

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,446円~

ミスミ
マイクロエアーグラインダー
4.3通常価格(税別):8,694円~

トラスコ中山
エアダスター レバー式・プラグタイプ
4.6通常価格(税別):1,560円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,191円~

ミスミ
エアーベルトサンダー ATHUNDER
4.4通常価格(税別):7,256円

扶桑精機
クールダンボ マグネット付エアダスター
4.3通常価格(税別):9,236円~