ツール用品技術窓口

空気式研磨機 ツイストハンド®

通常単価(税別)
61,91754,047
税込単価
68,10959,452
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・狭く奥まった箇所の研磨作業に最適。・独自構造:独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれない。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • 全長 (mm)
    190
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.045
  • JANコード
    4992338131302
  • 取付工具軸径 (mm)
    φ3
  • 質量 (g)
    410
  • 標準付属品
    ●ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本、●6角棒スパナ2mm:1本、●カプラHA-65SN:1個
  • 無負荷揺動数 (rpm)
    7200
  • 無負荷揺動角 (°)
    25

ご注意

  • 市販品のダイヤモンドバーを使用される場合は、重量20g以下の物をお選びください。

型番:

ATH-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATH-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
全長(mm)
190
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.045
JANコード
4992338131302
取付工具軸径(mm)
φ3
質量(g)
410
標準付属品
●ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本、●6角棒スパナ2mm:1本、●カプラHA-65SN:1個
無負荷揺動数(rpm)
7200
無負荷揺動角(°)
25

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATH-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,91754,047
( 59,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く奥まった箇所の研磨作業に最適。
・独自構造:独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれない。
・製品特性:狭い箇所の研削・研磨作業に最適。

ご注意

  • 市販品のダイヤモンドバーを使用される場合は、重量20g以下の物をお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式研磨機 ツイストハンド®の型番ATH-300のページです。 型番ATH-300に関する仕様情報を記載しております。
空気式研磨機 ツイストハンド®のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気式研磨機 ツイストハンド®
エアストレートグラインダー空神ストレート スロットル式
エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式
25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
エアダイグラインダー(長軸型)
メーカー日東工器ニューレジストンニューレジストンエスコ空研バーコ
通常価格61,91725,30825,30810,13016,58929,387
通常出荷日1日目4日目4日目〜2日目1日目1日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ長軸型
全長(mm)190173173155166258
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.620.60.63
空気消費量(m³/min)0.0450.40.40.07360.440.113
JANコード4992338131302-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング