17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーソー

通常単価(税別)
72,147特別価格
税込単価
79,362特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・薄鋼鈑を楽々切断、小型・軽量エアソー・製品特性:特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力・低振...

詳細を確認
  • 切断能力 (mm)
    3
  • 排気
    後方
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ストローク長 (mm)
    11
  • ストローク数 (回/分)
    7000
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.29
  • 全長 (mm)
    205
  • タイプ
    薄板切断用
  • JANコード
    4992338718862
  • トラスココード
    116-6999
  • 質量 (g)
    620
  • 用途
    自動車板金・二重鋼板・木材など
  • 標準付属品
    ノコ刃32山:2枚、六角棒スパナ3mm:1本、カプラ200-20SH:1個

型番:

SSW-110
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 空気式ノコギリ
  • 使用圧力:0.6MPa(6kgf/cm2
  • 空気消費量:0.29m3/min
  • 無負荷ストローク数:7,000min-1
  • 無負荷ストローク長:11mm
  • 切断能力:最大板厚3mm
  • 本体質量:0.62kg
  • 標準付属品:ノコ刃32山/2枚、六角棒スパナ3mm/1本、カプラ200-20SH/1個

外形図

日東 スーパーソー 外形図

SSW-110の仕様・寸法情報

切断能力(mm)
3
排気
後方
使用空気圧力(MPa)
0.6
ストローク長(mm)
11
ストローク数(回/分)
7000
空気消費量(m3/min)
0.29
全長(mm)
205
タイプ
薄板切断用
JANコード
4992338718862
トラスココード
116-6999
質量(g)
620
用途
自動車板金・二重鋼板・木材など
標準付属品
ノコ刃32山:2枚、六角棒スパナ3mm:1本、カプラ200-20SH:1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SSW-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,14766,079
( 72,687 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄鋼鈑を楽々切断、小型・軽量エアソー
・製品特性:特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力・低振動を実現
・幅広い応用力:自動車板金・二重鋼板・木材など様々な用途に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーソーの型番SSW-110のページです。 型番SSW-110に関する仕様情報を記載しております。
スーパーソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーソー
ミニメカニカルソー
レシプロソー
空研 エアソー
エアーソー GT-AS10
信濃機販 エアソー
メーカー日東工器信濃機販エス・ピー・エアー空研ベッセル信濃機販
通常価格72,14737,47630,51046,30339,90032,721
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
切断能力(mm)32鉄板4鉄板3.2鉄板4鉄板:1.6
排気後方後方後方後方後方前方
使用空気圧力(MPa)0.60.60.62MPa0.60.60.6
ストローク長(mm)1151210/51010
ストローク数(回/分)70001050053005300/600050009500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング