17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パームオービタルサンダー

通常単価(税別)
39,78054,420特別価格
税込単価
43,75859,862特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

手のひらにぴったりフィットし、片手作業も楽々。【特長】・作業者にやさしい:握りやすさを追求したグリップ...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.42
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    11000
  • 商品タイプ
    本体
  • 標準付属品
    研磨ペーパー#80ベルクロ・#120ベルクロ×各2枚、カプラHA-65SN×1個、スパナ17mm×1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番APS-100APS-125SV
使用圧力(MPa(kgf/cm20.6(6)0.6(6)
空気消費量(m3/min)0.420.42
無負荷回転数(min-111,00011,000
オービット径(mm)φ5φ5
ペーパ外径(mm)φ100φ125
本体質量(kg)0.640.73
標準付属品研磨ペーパ#80ベルクロ:2枚、#120ベルクロ:2枚
カプラHA-65SN:1個
スパナ17mm:1本

外形図

パームオービタルサンダー 外形図1

APS-100

パームオービタルサンダー 外形図2

APS-125SV

使用方法・使用事例

使用事例

パームオービタルサンダー 使用事例1
パームオービタルサンダー 使用事例2

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ペーパーサイズ(mm)

  • オービットダイヤ(mm)

  • 排気

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ホース取付口

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

ペーパーサイズ

(mm)

オービットダイヤ

(mm)

排気

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ホース取付口

最小発注数量
φ100
φ5
-
-
4992338549237
495-7725
640.0
-
1個
125
5
後方
175
4992338533625
116-7120
730.0
ハイカプラエース20PM-PLA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,78038,463
( 42,309 )
2日目
54,42051,753
( 56,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

手のひらにぴったりフィットし、片手作業も楽々。
【特長】
・作業者にやさしい:握りやすさを追求したグリップで、作業者の疲労を軽減
・小型・軽量:特殊樹脂を多用して軽量化を実現
・幅広い応用力:板金・塗装の下地磨きや木工の研磨作業に対応
・製品特性:二重回転式エアサンダ
・作業環境改善:エアモータの排気を利用した集塵機構付(APS-125SV)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パームオービタルサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パームオービタルサンダー
集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトン
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
ミニサンダー
吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー
非吸じん式ダブルアクションサンダー
メーカー日東工器日東工器空研エス・ピー・エアーコンパクトツールコンパクトツール
通常価格39,780-70,34227,81721,55032,955 -30,676
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
空気消費量(m³/min)0.420.680.350.30.30.38
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.4~0.60.4~0.6
無負荷回転数(rpm)11000850095001300085009500
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
標準付属品研磨ペーパー#80ベルクロ・#120ベルクロ×各2枚、カプラHA-65SN×1個、スパナ17mm×1本研磨ペーパー#40ベルクロ・#60ベルクロ・#80ベルクロ・#120ベルクロ×各2枚、カプラ200-30SH×1個、ブラシ×1本、スパナ17mm×1本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング