17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

通常単価(税別)
81,76176,307
税込単価
89,93783,938
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス材のヘアライン加工に最適・幅広い応用力:不織布仕上げベルトは粒度#150~#140...

詳細を確認
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    60
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    AC100 50/60Hz
  • 無負荷回転数 (min-¹)
    940
  • コード長さ (m)
    2.5
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    265
  • 定格電流 (A)
    5.2
  • 消費電力 (W)
    510
  • JANコード
    4992338765132
  • 質量(g)
    3100
  • 付属品
    ●仕上げベルト(#200):2本(内本体装着1本)、●六角棒スパナ4mm:1本
  • ベルト速度 (m/min)
    940
  • 定格時間 (min)
    30
  • 全長 (mm)
    351
  • 全幅 (mm)
    106

型番:

EHL-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EHL-60の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
60
商品タイプ
本体品
電源(V)
AC100 50/60Hz
無負荷回転数(min-¹)
940
コード長さ(m)
2.5
ベルト寸法(長さ)(mm)
265
定格電流(A)
5.2
消費電力(W)
510
JANコード
4992338765132
質量(g)
3100
付属品
●仕上げベルト(#200):2本(内本体装着1本)、●六角棒スパナ4mm:1本
ベルト速度(m/min)
940
定格時間(min)
30
全長(mm)
351
全幅(mm)
106
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHL-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,76176,307
( 83,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス材のヘアライン加工に最適
・幅広い応用力:不織布仕上げベルトは粒度#150~#140をラインナップ
・高い安全性:アース不要・二重絶縁タイプのモータ搭載
・製品特性:付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能
・利便性:AC100V電源で手軽に使える

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)の型番EHL-60のページです。 型番EHL-60に関する仕様情報を記載しております。
小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E
ベルトサンダー SB10V2
ベルトサンダー SB8V2
ベルトサンダ 9032
フレキシブルベルトサンダー FBS-50E
メーカー日東工器マイト工業HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマイト工業
通常価格81,76164,59941,00737,06120,81988,326
通常出荷日1日目3日目1日目1日目在庫品1日目4日目
ベルト寸法(幅)(mm)606010076950
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源(V)AC100 50/60Hz単相 100VAC100AC100AC100V単相 100
無負荷回転数(min-¹)9403700240~420250~450300~170010000
コード長さ(m)2.52552.52.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング