17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空気式ジスクサンダ マイトン(R)

通常単価(税別)
41,26159,463特別価格
税込単価
45,38765,409特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ジスクペーパ用小型・軽量で滑らかな研磨。・使いやすい:低頭タイプなので被削材が見やすい。・作...

詳細を確認
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 商品タイプ
    本体
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

MYS-20外観図
MYS-40L外観図
空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20外観図
空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-40L外観図
MYS-40外観図
MYS-70外観図
空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-40外観図
空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-70外観図

製品の基本仕様・特長

型番MYS-20MYS-40LMYS-40MYS-70
詳細タイプ小型・軽量/ロックレバー式軽研磨用/ロックレバー式軽研磨用/リング式中研磨用/リング式
使用圧力Mpa
(kgf/cm2
0.6(6)0.6(6)0.6(6)0.6(6)
空気消費量
(m3/min)
0.420.450.450.90
無負荷回転数
(min-1
19,00013,70013,7007,600
ジスク外径φ1", φ1.5", φ2"φ100mmφ100mmφ180mm
本体質量(kg)0.61.11.12.4
標準付属品パッド1":1個
パッド1.5":1個
パッド2":1個
スパナ14mm:2本
研磨ペーパ1"(各2枚)#60・#80・#100・#120
研磨ペーパ1.5"(各2枚)#60・#80・#100・#120
研磨ペーパ2"(各枚)#60・#80・#100・#120
六角棒スパナ5mm:1本
六角棒スパナ6mm:1本
六角棒スパナ5mm:1本
六角棒スパナ6mm:1本
ハンドルAss'y:1個
スパナ41mm:1本
六角棒スパナ10mm:1本

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 空気消費量(m³/min)

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 全長(mm)

  • 詳細タイプ

  • ディスク外径(φmm)

  • ディスク外径(インチ)(φインチ)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

空気消費量

(m³/min)

無負荷回転数

(rpm)

全長

(mm)

詳細タイプ

ディスク外径

(φmm)

ディスク外径(インチ)

(φインチ)

JANコード

質量(g)

標準付属品

最小発注数量
0.45
13700
190
軽研磨用リング式
100
-
4992338568269
1100
六角棒スパナ5mm×1本、六角棒スパナ6mm×1本
1個
0.45
13700
170
軽研磨用ロックレバー式
100
-
4992338547455
1100
六角棒スパナ5mm×1本、六角棒スパナ6mm×1本
1個
0.9
7600
204
中研磨用リング式
180
-
4992338610128
2400
ハンドルAss's×1個、スパナ41mm×1本、六角棒スパナ10mm×1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,26135,245
( 38,770 )
1日目
41,26135,241
( 38,765 )
1日目
59,46352,291
( 57,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジスクペーパ用小型・軽量で滑らかな研磨。
・使いやすい:低頭タイプなので被削材が見やすい。
・作業音低減:全機種サイレンサ付。
・作業者にやさしい:グリップチューブ(MYS-70 除く)、スピンドルロック付き(MYS- 40L、MYS- 40)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式ジスクサンダ マイトン(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気式ジスクサンダ マイトン(R)
空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー
空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®
吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー
アングルサンダー(レバー式)
バーチカルサンダー(レバー式)
メーカー日東工器日東工器日東工器コンパクトツールトラスコ中山トラスコ中山
通常価格41,261-39,327 -40,60632,955 -32,14233,111
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.4~0.60.60.6
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト