17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空気式グラインダ マイトン

通常単価(税別)
37,99549,863
税込単価
41,79554,849
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

研削力と耐久性を兼備した砥石用空式式グラインダです。【特長】・低頭タイプなので被削材が見やすく、使いや...

詳細を確認
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 排気方向
    前方
  • 本体・関連商品
    本体

ご注意

  • 81116(MYG-25L)は、日東工器の研削砥石 GS#46×58~GS#120×58との組み合せでご使用ください(この組み合せは研削盤等構造規格第31条に基づいた適用除外が認められています)。
  • 81116(MYG-25L)はMYG-25の後継機種です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

81116(MYG-25L)外観図
MYGL-40外観図
MYGM-40外観図
空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25外観図
空気式グラインダ マイトン(R) MYGL-40外観図
空気式グラインダ マイトン(R) MYGM-40外観図
MYG-40外観図
MYG-70外観図
 
空気式グラインダ マイトン(R) MYG-40外観図
空気式グラインダ マイトン(R) MYG-70外観図
 

製品の基本仕様・特長

型番MYG-25MYGL-40MYGM-40MYG-40MYG-70
詳細タイプ小型・軽量/ロックレバー式軽研削用/リング式中研削用/リング式中研削用/リング式重研削用/リング式
使用圧力Mpa
(kgf/cm2
0.6(6)0.6(6)0.6(6)0.6(6)0.6(6)
空気消費量
(m3/min)
0.42無負荷時0.40無負荷時0.45無負荷時0.50無負荷時0.70
負荷時0.45負荷時0.60負荷時0.69負荷時0.95
無負荷回転数
(min-1
19,00013,00011,00013,0007,600
砥石外径(mm)φ58φ100φ100φ100φ180
本体質量(kg)0.61.11.21.42.4
標準付属品六角棒スパナ5mm:1本
スパナ19mm:1本
研削砥石GS#80×58:1個
六角棒スパナ5mm:1本
六角棒スパナ6mm:1本
六角棒スパナ5mm:1本
六角棒スパナ6mm:1本
六角棒スパナ5mm:1本
六角棒スパナ6mm:1本
ハンドルAss'y:1個
六角棒スパナ6mm:1本
六角棒スパナ10mm:1本
 

適用砥石サイズ

型番直径(mm)穴径(mm)厚さ(mm)
81116(MYG-25L)※研削砥石 GS#のみ適用可※
MYGL-40100153~6
MYGM-40100153~6
MYG-70180226、8

単位:mm

※81116(MYG-25L)は、日東工器の研削砥石 GS#46×58~GS#120×58との組み合せでご使用ください(この組み合せは研削盤等構造規格第31条に基づいた適用除外が認められています)。

使用方法・使用事例

使用事例

空気式グラインダ マイトン(R) 使用事例

 

 

※81116(MYG-25L)用の研削砥石についてはこちらをご覧ください。
※81116(MYG-25L)用のマイトンディスクについてはこちらをご覧ください。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 適応砥石寸法(外径)(mm)

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • 適応砥石寸法(厚み)(mm)

  • 適応砥石寸法(内径)(mm)

  • 全長(mm)

  • チャック内径(mm)

  • 詳細タイプ

  • 型式名

  • 商品コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

適応砥石寸法(外径)

(mm)

無負荷回転数

(rpm)

空気消費量

(m³/min)

適応砥石寸法(厚み)

(mm)

適応砥石寸法(内径)

(mm)

全長

(mm)

チャック内径

(mm)

詳細タイプ

型式名

商品コード

JANコード

付属品

質量

(g)

最小発注数量
58
19000
0.39
-
-
133
-
小型・軽量
MYG-25L
81116
4992338811167
六角棒スパナ5mm、スパナ19mm、研削砥石GS#80×58
600
1個
180
7600
0.7
6~8
22
238
22
重研削用
MYG-70
51988
4992338519889
ハンドルAss'y、六角棒スパナ6mm、六角棒スパナ10mm、研磨ディスク用パッド
2400
1個
100
13000
0.4
3~6
15
190
15
軽研削用
MYGL-40
54744
4992338547448
六角棒スパナ5mm、六角棒スパナ6mm
1100
1個
100
11000
0.45
3~6
15
207
15
中研削用
MYGM-40
52011
4992338520113
六角棒スパナ5mm、六角棒スパナ6mm
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,048
( 41,853 )
10日目
49,863
( 54,849 )
1日目
37,995
( 41,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,709
( 50,280 )
10日目

詳細情報

基本情報

研削力と耐久性を兼備した砥石用空式式グラインダです。
【特長】
・低頭タイプなので被削材が見やすく、使いやすい。
・全機種サイレンサ付で、作業音低減。
・グリップチューブ(MYG-70は除く)、スピンドルロック付き(MYG-25L:81116は除く)で作業者に優しい。

ご注意

  • 81116(MYG-25L)は、日東工器の研削砥石 GS#46×58~GS#120×58との組み合せでご使用ください(この組み合せは研削盤等構造規格第31条に基づいた適用除外が認められています)。
  • 81116(MYG-25L)はMYG-25の後継機種です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式グラインダ マイトンのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
プレス金型の仕上げ
4
満足度:4.0
昔のグラインダよりも使いやすいです。 価格がもう少し安くなればいいのですが・・・。
1人が参考にしています。
グライディング
5
満足度:5.0
これまで電動タイプしか使用してませんでした。エアー式のほうが長時間使用しても疲労感が全くありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気式グラインダ マイトン
空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)
空気式ミニグラインダー空神 スロットル式
空気式ミニグラインダー空神 レバー式
フレキシブルヘッドカットオフツール アジャストホイールカバー付
ディスクグラインダ G4-SA
メーカー日東工器ニューレジストンニューレジストンニューレジストンベッセルヨコタ工業
通常価格37,995-33,22430,94431,57037,50433,478
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目1日目3日目
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.620.6
排気方向前方-側方側方後方側方
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング