17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空気式高速タガネ オートチゼル

通常単価(税別)
55,862
税込単価
61,448
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・多種多様な板金作業の一通りをこなす。・効率が良い:1本で効率的な板金作業を実現。・幅広い応用...

詳細を確認
  • 商品種類
    ピストル型
  • 打撃数 (min-1)
    2600
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.3
  • 使用圧力 (MPa)
    0.6
  • 全長 (mm)
    185
  • グリップ部長さ (mm)
    160
  • JANコード
    4992338001032
  • 本体質量 (g)
    1700
  • 標準付属品
    フラットチゼル1002×1本、モイルポイントチゼル1024×1本、エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本、カプラ200-30SH×1個

ご注意

  • A-302はA-300本体に1002と1024のタガネを付属したモデルです。

型番:

A-302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番A-302
使用圧力  MPa(kgf/cm20.6 (6)
空気消費量  m3/min0.3
打撃数  min-12600
本体質量  kg1.7
標準付属品・ フラットチゼル1002:1本
・ モイルポイントチゼル1024:1本
・ エアホースAss'y (カプラ30PH付):1本
・ カプラ200-30SH:1個

A-302の仕様・寸法情報

商品種類
ピストル型
打撃数(min-1)
2600
空気消費量(m3/min)
0.3
使用圧力(MPa)
0.6
全長(mm)
185
グリップ部長さ(mm)
160
JANコード
4992338001032
標準付属品
フラットチゼル1002×1本、モイルポイントチゼル1024×1本、エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本、カプラ200-30SH×1個
本体質量(g)
1700
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
A-302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,862
( 61,448 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・多種多様な板金作業の一通りをこなす。
・効率が良い:1本で効率的な板金作業を実現。
・幅広い応用力:先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。

ご注意

  • A-302はA-300本体に1002と1024のタガネを付属したモデルです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式高速タガネ オートチゼルの型番A-302のページです。 型番A-302に関する仕様情報を記載しております。
空気式高速タガネ オートチゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気式高速タガネ オートチゼル
空気式固着物はくり機 スーパーケレン
オートカッタ
ニードルスケーラ YC-20
ニードルスケーラ F-25N
パワースケーラー No.GT-HPS160
メーカー日東工器日東工器ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ベッセル
通常価格55,86284,482 -35,36734,27838,47638,417
通常出荷日在庫品1日目1日目〜6日目6日目6日目1日目
商品種類ピストル型ストレート型ピストル型ストレート型ストレート型ストレート型
打撃数(min-1)260025003500400040004000
空気消費量(m3/min)0.30.270.4000.150.4000.22
使用圧力(MPa)0.60.6----
全長(mm)185-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング