17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動式多針ジェットタガネ

通常単価(税別)
123,900100,643
税込単価
136,290110,707
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

空気式多針タガネと同様の優れた性能!【特長】・製品特性、奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザ...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 定格電流 (A)
    3.2
  • 消費電力 (W)
    300
  • 詳細タイプ
    ピストル型
  • 定格時間 (min)
    30
  • 打撃数 (min⁻¹)
    3000
  • ニードル径 (φmm)
    φ2、φ3
  • ニードル本数 (本)
    32(φ2)、15(φ3)
  • ニードルの標準長さ (mm)
    180
  • 全長 (mm)
    520
  • グリップ部長さ (mm)
    226
  • JANコード
    4992338748531
  • 本体質量 (g)
    4500
  • コード (m)
    2.5(キャブタイヤ)
  • 標準付属品
    ニードル φ3×180mm:30本(内本体装着:15本)、六角棒スパナ6mm:1本

型番:

EJC-32A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EJC-32Aの仕様・寸法情報

電源
AC100V(50/60Hz)
定格電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
詳細タイプ
ピストル型
定格時間(min)
30
打撃数(min⁻¹)
3000
ニードル径(φmm)
φ2、φ3
ニードル本数(本)
32(φ2)、15(φ3)
ニードルの標準長さ(mm)
180
全長(mm)
520
グリップ部長さ(mm)
226
JANコード
4992338748531
標準付属品
ニードル φ3×180mm:30本(内本体装着:15本)、六角棒スパナ6mm:1本
コード(m)
2.5(キャブタイヤ)
本体質量(g)
4500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EJC-32A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,900100,643
( 110,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

空気式多針タガネと同様の優れた性能!【特長】
・製品特性、奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン
・使いやすい、作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル
・利便性、AC100V電源で手軽に使える

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式多針ジェットタガネの型番EJC-32Aのページです。 型番EJC-32Aに関する仕様情報を記載しております。
電動式多針ジェットタガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式多針ジェットタガネ
超振動式大型剥離機 チーゼルワイス
電動木彫機"ハンドクラフト"
超振動・回転両用機“ハンドメイト普及型”(速度一定タイプ)
ハンドワーカーZ型
超振動・回転両用機"ハンドメイトデラックスタイプ"
メーカー日東工器東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格123,90045,87839,464 -68,18949,850102,364
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電源AC100V(50/60Hz)AC100V 50/60HzAC100VAC100V(50/60Hz)AC100VAC100V
定格電流(A)3.26.70.830.83
消費電力(W)3006708030080300
詳細タイプピストル型-----
定格時間(min)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト