17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)

通常単価(税別)
60,882123,814
税込単価
66,970136,195
通常出荷日:1日目

【特長】・複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現 !・優れた実用性:ニードル束が作業対象面の凹凸にし...

詳細を確認
  • 使用圧力 (MPa)
    0.6
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型式JC-16JEX-24JEX-66JEX-2800AJT-20JEX-20
使用圧力
MPa(kgf/cm2
0.6 (6)0.6 (6)0.6 (6)0.6 (6)0.6 (6)0.6 (6)
空気消費量  m3/min0.150.30.350.430.20.2
打撃数  min-1400040004000370040004000
ニードル径
と本数
φ2/本295366662929
φ3/本-2328281212
φ4/本--1414--
ニードルの標準長さ  mm150180180180180180
本体質量  kg1.42.73.53.32.42.75
標準付属品・ ニードル
  φ2×150mm:
  58本
  (内本体装着:
  29本)
・ エアホースAss'y
  (カプラ30PH付):
  1本
・ カプラ200-30SH:
  1個
・ ニードル
  φ3×180mm:
  46本
  (内本体装着:
  23本)
・ ニードル
  φ2×180mm:
  106本
・ ニードル
  サポータ φ2:
  1個
・ 六角棒スパナ6mm:
  1本
・ エアホースAss'y
  (カプラ30PH付):
  1本
・ カプラ200-30SH:
  1個
・ ニードル
  φ3×180mm:
  56本
  (内本体装着:
  28本)
・ ニードル
  φ4×180mm:
  28本
・ ニードル
  サポータ φ4:
  1個
・ 六角棒スパナ6mm:
  1本
・ エアホースAss'y
  (カプラ30PH付):
  1本
・ カプラ200-30SH:
  1個
・ ニードル
  φ3×180mm:
  28本
  (本体装着)
・ ニードル
  φ4×180mm:
  28本
・ ニードル
  サポータ φ4:
  1個
・ エアホースAss'y
  (カプラ30PH付):
  1本
・ カプラ200-30SH:
  1個
・ ニードル 
  φ3×180mm:
  24本
  (内本体装着:
  12本)
・ エアホースAss'y
  (カプラ30PH付):
  1本
・ カプラ200-30SH:
  1個
・ ニードル
  φ3×180mm:
  24本
  (内本体装着:
  12本)
・ エアホースAss'y
  (カプラ30PH付):
  1本
・ カプラ200-30SH:
  1個

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 商品種類

  • 打撃数(min-1)

  • 空気消費量(m3/min)

  • 詳細タイプ

  • ニードル径(φmm)

  • ニードル本数(本)

  • ニードルの標準長さ(mm)

  • 全長(mm)

  • グリップ部長さ(mm)

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品種類

打撃数

(min-1)

空気消費量

(m3/min)

詳細タイプ

ニードル径

(φmm)

ニードル本数

(本)

ニードルの標準長さ

(mm)

全長

(mm)

グリップ部長さ

(mm)

JANコード

標準付属品

本体質量

(g)

最小発注数量
ピストル型
4000
0.15
ピストル型軽量タイプ
2
29
150
158
150
4992338000615
ニードル(φ2×150mm)×58本(内本体装着:29本)、エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本、カプラ200-30SH×1個
1400
1個
ストレート型
4000
0.2
ストレート型低振動タイプ
2、3
φ2:29、φ3:12
180
244
-
4992338000608
ニードル(φ3×180mm)×24本(内本体装着:12本)、エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本、カプラ200-30SH×1個
2750
1個
ピストル型
4000
0.3
ピストル型汎用タイプ
2、3
φ2:53、φ3:23
180
237
159
4992338000639
ニードル(φ3×180mm)×46本(内本体装着:23本)、ニードル(φ2×180mm)×106本、ニードル サポータ φ2×1個、六角棒スパナ6mm×1本、エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本、カプラ200-30SH×1個
2700
1個
ピストル型
4000
0.35
ピストル型強力タイプ
2、3、4
φ2:66、φ3:28、φ4:14
180
264
173
4992338000646
ニードル(φ3×180mm)×56本(内本体装着:28本)、ニードル(φ4×180mm)×28本、ニードル サポータ φ4×1個、六角棒スパナ6mm×1本、エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本、カプラ200-30SH×1個
3500
1個
ピストル型
3700
0.43
ピストル型強力・低振動タイプ
2、3、4
φ2:66、φ3:28、φ4:14
180
247
173
4992338115531
ニードル(φ3×180mm)×28本(本体装着)、ニードル(φ4×180mm)×28本、ニードルサポータ φ4×1個、エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本、カプラ200-30SH×1個
3300
1個
ストレート型
4000
0.2
ストレート型汎用タイプ
2、3
φ2:29、φ3:12
180
245
-
4992338000585
ニードル(φ3×180mm)×24本(内本体装着:12本)、エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本、カプラ200-30SH×1個
2400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,882
( 66,970 )
1日目
69,626
( 76,589 )
1日目
99,202
( 109,122 )
1日目
111,727
( 122,900 )
1日目
123,814
( 136,195 )
1日目
68,715
( 75,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現 !
・優れた実用性:ニードル束が作業対象面の凹凸にしっかり追従。
・製品特性:硬鋼線ニードルが高速で往復動。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)
空気式高速タガネ オートチゼル
空気式固着物はくり機 エアーチッパー
空気式固着物はくり機 スーパーケレン
空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル
TRUSCO 軽量エアー式タガネ用パーツ
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器トラスコ中山
通常価格60,882-55,86231,075 -84,482 -8,763 -5,407
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
使用圧力(MPa)0.60.60.60.6--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング