17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯式磁気応用穴あけ機 アトラマスター(R)

通常単価(税別)
136,952特別価格
税込単価
150,647特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軟鋼材への穴あけ。・製品特性:市販のドリルを取り付けられる電気ドリル搭載モデル。・使いやすい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    1700
  • 電源 (V)
    AC100V 50/60Hz
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    φ10
  • 消費電力 (W)
    390
  • 電流 (A)
    4.1
  • JANコード
    4992338779658
  • トラスココード
    116-6107
  • サイズ (mm)
    290×148×296
  • 質量
    8kg
  • マグネット吸着最小板厚 (mm)
    10
  • マグネット最大磁力 (N(kgf))
    3430(350)
  • マグネット外径寸法 (mm)
    丸型φ105
  • コード
    100V:1.25m㎡ 3芯 1.6m
  • 標準付属品
    スパナ(7×8mm)×1本、六角棒スパナ2.5mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ハンドル棒×2本

型番:

M-100D
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

性能

穴あけ能力10mm

製品仕様

ストレートシャンク ツイストドリル用

規格表

型式M-100D
電源100VAC100V 50/60Hz
200V-
定格消費電力425
電気ドリル定格消費電力W390
定格電流A4.1
無負荷回転速度min-11700
最大穴あけ能力mmφ10
マグネット吸着最小板厚mm10
最大ストローク長mm100
マグネット最大磁力N(kgf)3430(350)
マグネット外径寸法mm丸型φ105
キャブタイヤコード100V1.25mm2 3芯 1.6m
200V-
本体質量kg8
標準付属品
※刃物は付属していません
・スパナ7×8mm:1本
・六角棒スパナ2.5mm:1本
・六角棒スパナ5mm:1本
・ハンドル棒:2本

外形図

携帯式磁気応用穴あけ機 アトラマスター(R) 外形図

M-100Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
1700
電源(V)
AC100V 50/60Hz
穴あけ能力:鉄工(mm)
φ10
消費電力(W)
390
電流(A)
4.1
JANコード
4992338779658
トラスココード
116-6107
質量
8kg
サイズ(mm)
290×148×296
マグネット最大磁力(N(kgf))
3430(350)
マグネット吸着最小板厚(mm)
10
コード
100V:1.25m㎡ 3芯 1.6m
マグネット外径寸法(mm)
丸型φ105
標準付属品
スパナ(7×8mm)×1本、六角棒スパナ2.5mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ハンドル棒×2本
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
M-100D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,952127,447
( 140,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟鋼材への穴あけ。
・製品特性:市販のドリルを取り付けられる電気ドリル搭載モデル。
・使いやすい:マグネットの保持力と位置調整範囲の広さを兼備。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯式磁気応用穴あけ機 アトラマスター(R)の型番M-100Dのページです。 型番M-100Dに関する仕様情報を記載しております。
携帯式磁気応用穴あけ機 アトラマスター(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯式磁気応用穴あけ機 アトラマスター(R)
電気ドリル 6304R
小型ハンディタイプ磁気ボーラー ISK-LB30ST
小型ハンディタイプ磁気ボーラー ISK-LB50ST
震動ドリルM818
電気ドリル D13
メーカー日東工器マキタ育良精機製作所育良精機製作所マキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格136,95227,310196,000278,00011,50028,875
通常出荷日1日目3日目5日目5日目3日目4日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気振動ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))170011007905500~2800650
電源(V)AC100V 50/60Hz単相100AC100AC100単相100単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)φ1013Φ11.5mm〜Φ30mm(ノス型ドリルを使用すればΦ8mmから使用可能)、板厚:最少t6mm~最大t35mmΦ11.5mm〜Φ30mm(ノス型ドリルを使用すればΦ8mmから使用可能)、板厚:最少t6mm~最大t50mm1313
消費電力(W)390850850850430720
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング