ツール用品技術窓口

確定しました

外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP

外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP C6PDMNL00130-1104-CHP
通常単価(税別)
59,170
税込単価
65,087
通常出荷日:1日目

【特長】・レバーロック式・アプローチ角度:48°・高圧給油穴付【用途】・外径加工

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

C6PDMNL00130-1104-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C6PDMNL00130-1104-CHPの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長
11
勝手
切込み角
M:50°(オフセットなし)
クランプ方式
ピンロック(P)
油穴(オイルホール)
シャンク高さ(mm)
63
全長(mm)
130
シャンク材質
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
適合チップ
DN□□1104□□
クランプねじ
SRM3
スパナ
P-2.5、T-8F
基準コーナーR(ノーズR)
0.8
シート
ELSD32
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現

 
  • 高剛性
    ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現
  • 高精度
    同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm 以内
    ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。
 
  • TUNGCAP クイックチェンジシャンク( PSC規格互換工具)
外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP 製品仕様1
 
  • CNC タレット旋盤用クイックチェンジツーリング
外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP 製品仕様2
 
■容易な工具管理
あらゆる加工に対応
  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSK やBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP 製品仕様3
最適ツーリング
  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択
外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP 製品仕様4
■複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド
  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部加工の干渉がない
外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP 製品仕様5

性能・試験情報

■CNC タレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上

 
ダウンタイムを大幅削減
  • 工具交換時間を短縮・・・機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要・・・高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP 性能試験情報1
外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP 性能試験情報2
 

機械の稼働率の内訳

外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP 性能試験情報3
 
複合加工機用ツーリング
1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応
外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP 性能試験情報4

外形図

外径・倣い切削(P 形、レバーロック式)

  • 14 MPa クーラント対応
  • 内径加工に対応していません

 

外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP 外形図
本図は右勝手(L) を示す。

型番リスト

表示件数
型番
C6PDMNL00130-1104-CHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,170
( 65,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーロック式
・アプローチ角度:48°
・高圧給油穴付
【用途】
・外径加工

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHPの型番C6PDMNL00130-1104-CHPのページです。 型番C6PDMNL00130-1104-CHPに関する仕様情報を記載しております。
外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP
外径用ホルダ TungCap C-PCMNN-CHP
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN
ダブルクランプ式バイト C-ATEON-CHP
TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格59,17059,17010,810 -99,42928,990 -10,950 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 面取り外径 / 端面 / 倣い / 後引き外径 / 倣い外径
適合チップ形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)S(四角形)T(三角形)D(55°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長111212251116
勝手なしなしなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト