17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX

通常単価(税別)
42,77058,650
税込単価
47,04764,515
通常出荷日:1日目

【特長】・タンガロイTungCap用ドリルボディの刃先交換式ドリル・刃先交換式ドリルL/D=3

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドリル径φ12.5~54mm,L/D = 2,3,4,5をラインナップ
ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX 製品仕様1
ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX 製品仕様2
 

●高剛性ボディ
ボディ剛性を大幅に向上させた新設計ボディを追加し安定した加工を提供。また工具径φ26mm以下のインサート締め付けねじをトルクスプラス®に変更し、より強固なクランプが可能。

 

●高品位な加工面

高能率と高品位を両立
油量を大幅アップすることで切りくず排出がスムーズとなり、従来と比較して更に安定した加工と加工面粗さの向上を実現。
ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX 製品仕様3
ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX 製品仕様4
被削材 :SCM440
使用ドリル :φ22.0(L/D = 3)
切削速度 :Vc = 180 m/min
送り :f = 0.13 mm/rev
加工深さ :H = 66 mm(止まり穴)
使用機械 :立形マシニングセンタ
切削油 :水溶性切削油

外形図

ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX 外形図

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 SS

(mm)

最大オフセット量

(mm)

最小発注数量
15
45
82.00
40
0.9
1個
20
60
101.00
40
0.5
1個
25
75
125.00
40
0.4
1個
30
90
139.00
40
0.7
1個
20
60
101.00
63
0.5
1個
25
75
121.00
63
0.4
1個
30
90
139.00
63
0.7
1個
35
105
159.00
63
1.8
1個
40
120
177.00
63
0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,770
( 47,047 )
1日目
44,550
( 49,005 )
1日目
48,830
( 53,713 )
1日目
53,410
( 58,751 )
1日目
44,550
( 49,005 )
1日目
48,830
( 53,713 )
1日目
53,410
( 58,751 )
1日目
58,650
( 64,515 )
1日目
58,650
( 64,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンガロイTungCap用ドリルボディの刃先交換式ドリル
・刃先交換式ドリルL/D=3

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX
刃先交換式ドリル TDX-F-3
刃先交換式ドリル TDX-F-2
刃先交換式ドリル TDX-F-5
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4
刃先交換式ドリル TungSix-Drill L/D=3 TDS-F-3
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格42,770-38,620 -35,990 -48,240 -43,950 -41,760 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D-2D/3D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト