17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • ポケットサイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3

通常単価(税別)
27,74057,770
税込単価
30,51463,547
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

タンガロイ ホルダ ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3。

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【圧倒的な工具寿命と優れた加工性能を実現するヘッド交換式ドリル】

再研・再コートが不要なヘッド交換式ドリルは安定長寿命を提供

 
DrillMeister刃先(マージン)の状態

 

ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3 製品基本仕様・特徴03
  • ヘッド交換式により、常に新品ヘッドが使用できる
  • 最適な膜厚状態での使用により工具寿命延長
  • 一定コーティング品質により、寿命のバラつきを最小化

 

複数回再コートを実施した
ソリッドドリルの刃先(マージン)の状態
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3 製品基本仕様・特長04
  • 複数回の再コートにより過大な膜厚
  • 過大な膜厚によるコーティング膜の脆弱化
  • 本来のコーティング性能が十分に発揮できない
  • 寿命のバラつきが発生

 

【迅速なヘッド交換と信頼性の高いクランプ機構】

  • ワンアクションでのヘッド交換により、工具交換時間を大幅に短縮
  • 独自のクランプ機能により高い振れ精度と信頼性の高いクランプを実現
  • ヘッド抜け落ち防止機構により信頼性が更に向上
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3 製品の基本仕様・特長01
 

TID形シャンク

  • 最適化されたねじれ溝により、深穴加工時の切りくず排出性を向上
  • ツイステッドオイルホールの採用で、クーラント吐出量が大幅アップ
  • 円筒シャンクボディ(L/D=3.5, 6, 8)は長いシャンク長を採用。
    ツールホルダ把握時のシャンク把握長の調整幅が大きく、従来品よりも柔軟な突出し長調整が行え必要最低限の溝長を維持したままでの干渉回避が可能
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3 製品の基本仕様・特長02

性能・試験情報

ヘッド交換式による寿命管理例
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3 製品基本仕様・特徴03
  • 長寿命かつ寿命のばらつきが少ないので、高い寿命設定が可能
ソリッドドリルによる寿命管理例
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3 製品基本仕様・特長06
  • 低い寿命に合わせた寿命設定になる

外形図

ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3 外形図

型番リスト

表示件数

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

ポケットサイズ

(mm)

ΦD

(mm)

寸法 Dc min

(mm)

寸法 Dc max

(mm)

RoHS?最小発注数量
77
18
12
45
6
16
6
6.4
-
1個
78.8
20
12
45
6
16
6.5
6.9
-
1個
80.6
21
12
45
7
16
7
7.4
-
1個
82.1
23
12
45
7
16
7.5
7.9
-
1個
84.4
24
12
45
8
16
8
8.4
-
1個
85.9
26
12
45
8
16
8.5
8.9
-
1個
87.8
27
12
45
9
16
9
9.4
-
1個
89.3
29
12
45
9
16
9.5
9.9
-
1個
94.2
30
16
48
10
20
10
10.4
10
1個
95.7
32
16
48
10
20
10.5
10.9
10
1個
97.6
33
16
48
11
20
11
11.4
10
1個
99.1
35
16
48
11
20
11.5
11.9
10
1個
101
36
16
48
12
20
12
12.4
10
1個
102.5
37
16
48
12
20
12.5
12.9
10
1個
104.6
39
16
48
13
20
13
13.4
10
1個
106.1
41
16
48
13
20
13.5
13.9
10
1個
110.1
42
16
48
14
20
14
14.4
10
1個
111.6
44
16
48
14
20
14.5
14.9
10
1個
118.7
45
20
50
15
25
15
15.9
10
1個
123.3
48
20
50
16
25
16
16.9
10
1個
127.9
51
20
50
17
25
17
17.9
10
1個
138.5
54
25
56
18
32
18
18.9
10
1個
143
57
25
56
19
32
19
19.9
10
1個
147.6
60
25
56
20
32
20
20.9
10
1個
152.2
63
25
56
21
32
21
21.9
10
1個
156.8
66
25
56
22
32
22
22.9
10
1個
165.3
69
32
60
23
42
23
23.9
10
1個
169.9
72
32
60
24
42
24
24.9
10
1個
174.5
75
32
60
25
42
25
25.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,740
( 30,514 )
1日目
27,740
( 30,514 )
1日目
27,740
( 30,514 )
1日目
27,740
( 30,514 )
1日目
27,740
( 30,514 )
1日目
27,740
( 30,514 )
1日目
27,740
( 30,514 )
1日目
27,740
( 30,514 )
1日目
30,880
( 33,968 )
1日目
30,880
( 33,968 )
1日目
30,880
( 33,968 )
1日目
30,880
( 33,968 )
1日目
30,880
( 33,968 )
1日目
30,880
( 33,968 )
1日目
30,880
( 33,968 )
1日目
30,880
( 33,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,880
( 33,968 )
1日目
30,880
( 33,968 )
1日目
32,420
( 35,662 )
1日目
32,420
( 35,662 )
1日目
34,390
( 37,829 )
1日目
37,820
( 41,602 )
1日目
37,820
( 41,602 )
1日目
46,910
( 51,601 )
1日目
46,910
( 51,601 )
1日目
46,910
( 51,601 )
1日目
51,560
( 56,716 )
1日目
51,560
( 56,716 )
1日目
57,770
( 63,547 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ ホルダ ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=5 TID-F-5
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8
DrillMeister L/D=1.5 TID-F-1.5
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5
ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格27,740-37,820 -46,170 -27,160 -24,46050,750 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D
クーラント穴ありありありあり--
よく一緒に購入される商品

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング