ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
103,058円 ( 113,364円 ) | 3日目 |
127,636円 ( 140,400円 ) | 3日目 |
77,361円 ( 85,097円 ) | 3日目 |
【特長】
・棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):15,282円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)
0通常価格(税別):16,186円~