17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチプルラック H1950mmタイプ

通常単価(税別)
86,420121,354
税込単価
95,062133,489
通常出荷日:3日目

【特長】・ボックスなしもご用意しました。・お客様にて収納するコンテナを選んで頂けます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナラック
  • 奥行(mm)
    570
  • 高さ(mm)
    1950
  • 本体/オプション
    本体
  • パールホワイト
  • 均等耐荷重/段 (kg)
    50
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 材質
    アジャスター:樹脂製
  • ネジ径
    M12×P1.75
  • 推奨コンテナサイズ (mm)
    W530×D366
  • 仕上げ
    粉体塗装
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マルチプルラック H1950mmタイプ 製品画像

MR-19B

均等耐荷重(棚板1段当り):50kg
固定棚:4・5段
推奨コンテナーサイズ:W530×D366
耐震固定金具使用可能

 
 

規格表

タイプ段数間口×奥行×高さ型番質量
単体5段1250×570×1950MR-19A60kg
連結1200×570×1950MR-19AR53kg
単体6段1250×570×1950MR-19B69kg
連結1250×570×1950MR-19BR62kg

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

●適合コンテナー
4段:MR-19A(R)
50BTMB、50BTMY、P51B、CL-50TM□、オリコン55B、オリコン50A、サンクレットオリコン50B、50B扉SL、P50B-S、P50B-SB、L51B-D、RP-50B、RP-50BF、OS5SLOD、5LRFSOD、5LRFCOD

5段:MR-19B(R)
40BTMB、40BTMY、オリコン40A、OC40L、RP-40B、RP-40BF

使用方法

取扱説明書
取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 適合機種

  • 詳細タイプ

  • 棚段数(段)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

適合機種

詳細タイプ

棚段数

(段)

JANコード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1250
50BTMB、50BTMY、OL-50B、CL-50B、P51B、CL-50TM、RP-50B、RP-50BF、OC5SL、5LRFSR、OC5SLOD、オリコン55B、オリコン50A、サンクレットオリコン50B、50B扉SL、P50B-S、P50B-SB、L51B-D、5LRFSOD、5LRFCOD
単体
4
4549347556239
60
1台
1個
1200
50BTMB、50BTMY、OL-50B、CL-50B、P51B、CL-50TM、RP-50B、RP-50BF、OC5SL、5LRFSR、OC5SLOD、オリコン55B、オリコン50A、サンクレットオリコン50B、50B扉SL、P50B-S、P50B-SB、L51B-D、5LRFSOD、5LRFCOD
連結
4
4549347556192
53
1台
1個
1250
40BTMB、40BTMY、オリコン40A、OL-40B、CL-40B、RP-40B、RP-40BF、OC40L
単体
5
4549347556260
69
1台
1個
1200
40BTMB、40BTMY、オリコン40A、OL-40B、CL-40B、RP-40B、RP-40BF、OC40L
連結
5
4549347556215
62
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,966
( 118,763 )
3日目
86,420
( 95,062 )
3日目
121,354
( 133,489 )
3日目
107,743
( 118,517 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックスなしもご用意しました。
・お客様にて収納するコンテナを選んで頂けます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチプルラック H1950mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチプルラック H1950mmタイプ
マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付
マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)
マルチプルラック天板付(固定式・コンテナ付)
コンテナラック パーツカー
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格86,420-88,657 -121,011 -149,099124,046116,556 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコンテナラックコンテナラックコンテナラックコンテナラックコンテナラックコンテナラック
奥行(mm)570570570570570600
高さ(mm)195019502073207310201059
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
パールホワイトパールホワイトパールホワイトパールホワイトホワイトサカエグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト