ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ ツーリング各種共通ホルダー |
|
サカエ ツーリングHSK用シャンクホルダー |
|
ミスミ TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃 |
|
トラスコ中山 ツーリングラック VTL型 (BT30用) |

AS-40
【特長】
・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。
・より安全に保管することが出来ます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ツーリングワゴン NTW・PTW
0通常価格(税別):47,605円~

アズワン
アルミトレーワゴン
0通常価格(税別):54,397円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,259円~

トラスコ中山
ラビットワゴン ゴム車輪
0通常価格(税別):12,290円~

サカエ
エースワゴン
0通常価格(税別):85,264円~

トラスコ中山
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
0通常価格(税別):59,526円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
0通常価格(税別):39,892円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm
0通常価格(税別):26,343円~