17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台 オプション連結金具(間口方向) UK-YRK

作業台 オプション連結金具(間口方向)

通常単価(税別)
3,509
税込単価
3,860
通常出荷日:3日目

【特長】・作業台のレイアウトを自由自在に変更、便利な連結金具。【取付可能作業台】・SEL、KS、KSD...

詳細を確認

型番:

UK-YRK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

UK-YRKの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
本体/オプション
オプション
カラー
ダークグレー
幅寸法(mm)
270
奥行寸法(mm)
58
厚み寸法(mm)
2
JANコード
4549347134123
質量(kg)
0.3
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
UK-YRK

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,509
( 3,860 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台のレイアウトを自由自在に変更、便利な連結金具。
【取付可能作業台】
・SEL、KS、KSD、KK、KH、KD、SKK、SKD、CS、KTD、CB、KT、KV、KHC、KHM、KHG、DSK、DSKH、KF、KFGの各作業台
・TKS、TKK4、TKK6、TKK8、TKK9、TKT、TKW、TKSC、DSSは作業台の高さを同じにしてから取付けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業台 オプション連結金具(間口方向)の型番UK-YRKのページです。 型番UK-YRKに関する仕様情報を記載しております。
作業台 オプション連結金具(間口方向)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台 オプション連結金具(間口方向)
作業台用オプション ハンガーパネル取付金具
作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm
重量作業台用 キャビネット
作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm
作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格3,5096,16018,471 -39,389 -18,471 -16,755 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
カラーダークグレーサカエグリーンアイボリーサカエグリーンサカエグリーンホワイト
幅寸法(mm)27060500457500500
奥行寸法(mm)58120500580500500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト