17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台 オプション連結金具(奥行方向)

作業台 オプション連結金具(奥行方向)

通常単価(税別)
3,509
税込単価
3,860
通常出荷日:3日目

【特長】・作業台のレイアウトを自由自在に変更、便利な連結金具。【取付可能作業台】・SEL、KS、KSD...

詳細を確認

ご注意

  • キャスター付の本体の場合は奥行450・600mmタイプには取付けできません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 幅寸法(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

幅寸法

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
奥行450、600用
80
4549347134109
1個
4個
奥行750、900用
110
4549347134116
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,509
( 3,860 )
3日目
3,509
( 3,860 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台のレイアウトを自由自在に変更、便利な連結金具。
【取付可能作業台】
・SEL、KS、KSD、KK、KH、KD、SKK、SKD、CS、KTD、CB、KT、KV、KHC、KHM、KHG、DSK、DSKH、KF、KFGの各作業台
・TKS、TKK4、TKK6、TKK8、TKK9、TKT、TKW、TKSC、DSSは作業台の高さを同じにしてから取付けて下さい。

ご注意

  • キャスター付の本体の場合は奥行450・600mmタイプには取付けできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業台 オプション連結金具(奥行方向)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台 オプション連結金具(奥行方向)
作業台用オプション フリーハンガー
作業台オプション ワーキング架台用スライドレール
重量作業台用 キャビネット
作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm
サイド実験台用オプションキャビネットワゴン
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格3,50939,164 -15,094 -39,389 -16,755 -48,953
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
カラーダークグレーアイボリー/グリーンシルバーサカエグリーンホワイトグレー
奥行寸法(mm)4045012580500450
高さ寸法(mm)9712002545083665

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト