ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止マット (ロールタイプ)

通常単価(税別)
98,389
税込単価
108,228
通常出荷日:3日目

改正RoHS指令,制限物質10種対応のロールタイプマットです。制限物質フタル酸エステル(4種DEHP、...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DS-11EMR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

厚み×幅×長さ品番
1.5×1000×11000mmDS-11EMR

DS-11EMRの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
本体/オプション
オプション
カラー
アイボリー
幅寸法(mm)
1000
長さ寸法(mm)
11000
厚み寸法(mm)
1.5
JANコード
4549347134239
質量(kg)
10
内容量
1巻
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-11EMR

内容量

RoHS?最小発注数量
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,389
( 108,228 )
3日目

詳細情報

基本情報

改正RoHS指令,制限物質10種対応のロールタイプマットです。
制限物質フタル酸エステル(4種DEHP、BBP、DBP、DIBP)対応天板仕様。
・外寸:W1000×L11000×t1.5mm
・カラー:アイボリー
・電気抵抗値:標準値1×10?Ω以下

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止マット (ロールタイプ)の型番DS-11EMRのページです。 型番DS-11EMRに関する仕様情報を記載しております。
帯電防止マット (ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止マット (ロールタイプ)
作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm
作業台用オプション ハンガーパネル取付金具
サイド実験台用オプションキャビネットワゴン
作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm
重量作業台用 キャビネット
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格98,38916,755 -6,16048,95318,471 -39,389 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
カラーアイボリーホワイトサカエグリーングレーサカエグリーンサカエグリーン
幅寸法(mm)100050060450500457
長さ寸法(mm)11000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト