ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK9タイプ |
|
サカエ 軽量作業台用天板 メラミン天板 |
|
サカエ 軽量作業台用天板(サカエリューム・スチール・ポリエステル製) |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(高さ740mm) |
|
トラスコ中山 作業台用ビニールマット |
【特長】・豊富なバリエーションのサカエ天板。・用途に合わせてお選び下さい。・電気抵抗:標準値1×10⁶...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,859円 ( 41,645円 ) | 3日目 |
48,773円 ( 53,650円 ) | 3日目 |
51,898円 ( 57,088円 ) | 3日目 |
53,615円 ( 58,977円 ) | 3日目 |
【特長】
・豊富なバリエーションのサカエ天板。
・用途に合わせてお選び下さい。
・電気抵抗:標準値1×10⁶Ω以下
・アース線:1m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm
5通常価格(税別):14,048円~

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):3,934円~

サカエ
アジャスター
3通常価格(税別):428円~

サカエ
軽量作業台用天板 メラミン天板
0通常価格(税別):14,083円~

サカエ
作業台用オプション中板(ダークグレー)
0通常価格(税別):3,814円~

サカエ
オプション・キャスターセット CK・ST
0通常価格(税別):4,734円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~