ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • セット内容(点)

    ~mm
  • 外寸(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

新工具セット チェストタイプ

通常単価(税別)
44,304
税込単価
48,734
通常出荷日:4日目

薄型軽量でワイドに開く「ハイブリッドモンキレンチX」や小ネジ外しの機能を備えた「ネジアンギラス」など、...

詳細を確認

型番:

EBI245
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBI245の仕様・寸法情報

セット内容(点)
45
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
510×236×267
カラー
レッド
JANコード
4963202093699
重量(kg)
15.9

型番リスト

表示件数
型番
EBI245EBI245

セット内容(点)

外寸

(mm)

JANコード

重量

(kg)

最小発注数量
45
510×236×267
4963202093699
15.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,304
( 48,734 )
4日目

詳細情報

基本情報

薄型軽量でワイドに開く「ハイブリッドモンキレンチX」や小ネジ外しの機能を備えた「ネジアンギラス」など、様々なニーズに応える多彩な工具を取り揃えています。収納される工具と同じく、ツールケースもMADE IN JAPAN。

商品情報

新工具セット チェストタイプ EBI245/EBI359の特長

新工具セット チェストタイプ:関連画像

上部ストッパー
傷みやすい上蓋のヒンジを守る開き止めを採用。開き過ぎを防ぎ、耐久性を高めます。

新工具セット チェストタイプ:関連画像

ワンタッチキャッチクリップ
片手でロックが簡単に掛けられるキャッチクリップを採用。

新工具セット チェストタイプ:関連画像

サイドハンドル(EBI359)
サイドハンドルはツールボックスの側面にスッキリと収納しているので邪魔になりません。

新工具セット チェストタイプ:関連画像

重厚感のある
LOBSTER刻印を配置

新工具セット チェストタイプ:関連画像

信頼の日本製

新工具セット チェストタイプ:関連画像

上部ハンドル(EBI245)
上部ハンドルは補強を入れて耐久性をアップしています。

新工具セット チェストタイプ:関連画像

スタイリッシュなステンレスモール

新工具セット チェストタイプ:関連画像

ベアリングレール
重たい工具が入っても引出しの開閉がスムーズになるベアリング入りレールを採用。更に、奥の工具まで取り出しやすいフルスライドタイプ。

新工具セット チェストタイプ:関連画像

引出しロック機構
上蓋を閉じると引出しがロックし、工具の飛び出しを防止します。

新工具セット チェストタイプ:関連画像

専用ウレタントレー
工具をキズから守り、キッチリ収納できる専用ウレタントレー。紛失防止にも役立ちます。

新工具セット チェストタイプ EBI245/EBI359の仕様

新工具セット チェストタイプ:関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新工具セット チェストタイプの型番EBI245のページです。 型番EBI245に関する仕様情報を記載しております。
新工具セット チェストタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新工具セット チェストタイプ
工具セット メカビット
プロ用デラックス工具セット S7000DX
[58個組]工具セットEA689SE-3
プロ用標準工具セット S6500N
プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)
メーカーロブテックスKAKURI(角利産業)スーパーツールエスコスーパーツールスーパーツール
通常価格44,30413,61465,39926,59632,54648,899
通常出荷日4日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
差込角(mm)12.76.3 / 9.512.79.512.712.7
カラーレッドブラックブラックグリーンブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング