17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インダクティブ プローブ Millimar P2104 MA テストレポート付き 5324070

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インダクティブ プローブ Millimar P2104 MA テストレポート付き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5324070

2023年08月に販売終了となりました。

代替品はございません。

・測定範囲全体における高い直線性。
・優れた電磁遮蔽性 (EMC)。
・回転式ストロークベアリング。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
測定範囲
-2~2mm
メーカー型番
P2104MA
測定圧(N)
0.75+/-0.15
保護等級
IP64
感度偏差(%)
0.3
最小停止距離(mm)
下段:-2.2、上段:8.4
最大停止距離(mm)
下段:0、上段:10.4
測定力の増加
0.1N/mm
繰返精度(μm)
fw:0.2
ヒステリシス(μm)
fu:1
+/-0.5mm以内線形偏差(μm)
0.5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト