17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル型 表面粗さ測定機 Marsurf PS 10

通常単価(税別)
204,940
税込単価
225,434
通常出荷日:2日目

小型で軽量なポータブル表面粗さ測定機です。【特長】・スマートホン形式で分かりやすく直感的に操作できます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表面粗さ測定器
  • 測定範囲 (mm)
    0.35
  • 測定単位
    メートル、インチ
  • 粗さ曲線分解能 (nm)
    8
  • カットオフ (mm)
    0.25、0.8、2.5、自動フィルター検出
  • トレース長さ (mm)
    1.5、4.8、15、NxLc、可変、自動
  • 評価長さ (mm)
    In(ISO/JIS準拠):1.25/4.0/12.5
  • 寸法 (mm)
    160×77×50
  • メーカー型番
    PS10
  • 測定原理
    スタイラス法
  • 質量 (g)
    500
  • 充電式バッテリー
    リチウムイオン電池

型番:

6910230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

トラバース長(ISO、JIS適合)1.5mm、4.8mm、15mm、NxLc、可変、自動
測定原理スタイラス法
測定単位メートル、インチ
分解能8nm
測定力0.00075N
プローブチップ2μm
ISO/JISに準拠したフィルタISO 16610-21(旧ISO 11562)に準拠したガウスフィルタ、DIN EN ISO 13565-1に準拠した特殊フィルタ、DIN EN ISO 3274に準拠したラムダフィルタ(スイッチオフ可能)
ISO/JIS 適合のカットオフIC0.25 mm、0.8 mm、2.5 mm、自動フィルター検出
ISO/JISに準拠した短いストローク選択可能
ISO/JIS に準拠したサンプリング長の数1~16
測定速度0.5~1mm/s
位置決め速度0.5~1mm/s
表面パラメータISO、JIS、ASME、Motif
インタフェースUSB、MicroSDカード
表示言語日本語、英語、ドイツ語ほか
保存容量最少3,900プロファイル、最少500,000件の測定結果、最少1,500のPDFファイル(MicroSDカードで32GBに拡張可能)
プローブ誘導式スキッドプローブ
キャリブレーション機能ダイナミック
防塵IP 40
ISO 12085(Motif)に準拠したトラバース長1mm、2mm、4mm、8mm、12mm、16mm
バッテリー充電器の対応電圧AC 100~264V
付属品ドライブユニット(取り外し可能)、標準ピックアップ、内蔵バッテリー、筐体内に組み込まれた粗さ標準片(取り外し可能、Mahr校正証明書付き)、ピックアップ保護カバー、充電器、電源アダプター、取扱説明書、ショルダーストラップ付きキャリングケース、USBケーブル、延長ケーブル、高さ調節アクセサリー(内蔵)

6910230の仕様・寸法情報

商品タイプ
表面粗さ測定器
測定範囲(mm)
0.35
測定単位
メートル、インチ
粗さ曲線分解能(nm)
8
カットオフ(mm)
0.25、0.8、2.5、自動フィルター検出
トレース長さ(mm)
1.5、4.8、15、NxLc、可変、自動
評価長さ(mm)
In(ISO/JIS準拠):1.25/4.0/12.5
寸法(mm)
160×77×50
メーカー型番
PS10
測定原理
スタイラス法
質量(g)
500
充電式バッテリー
リチウムイオン電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
6910230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,940
( 225,434 )
2日目

詳細情報

基本情報

小型で軽量なポータブル表面粗さ測定機です。
【特長】
・スマートホン形式で分かりやすく直感的に操作できます。
・大型4.3インチTFT照明付タッチスクリーンディスプレイです。
・測定データはTXT、X3P、CSV、PDFのファイル形式で測定機内に保存されます。
・31種類のパラメータで、校正ラボの測定機と同等の機能を提供します。
・スタートボタンを押すと、すぐに初期画面が表示されます。
・標準およびISO/JISに準拠したパラメーターとパラメーターリストの評価が可能です。
・内蔵充電式バッテリーは1回の充電で少なくとも1200回の測定が可能です。
・粗さ標準片は内蔵、取り外し可能です(標準ピックアップPHT 6-350用)。
・取り外し可能ドライブユニットのため測定の柔軟性が向上しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル型 表面粗さ測定機 Marsurf PS 10の型番6910230のページです。 型番6910230に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル型 表面粗さ測定機 Marsurf PS 10のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q6910230でRZ50~100の測定はできますか?
A
はい、6910230でRZ50~100の計測が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル型 表面粗さ測定機 Marsurf PS 10
表面アラサ標準片
サーフテスト用アクセサリ 粗さ標準片
サーフテストSJ-210/310シリーズ用 粗さ標準片
サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)
メーカーマール日本金属電鋳ミツトヨミツトヨミツトヨ東京精密
通常価格204,9407,474 -25,58149,46515,10722,578 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ表面粗さ測定器粗さ標準片粗さ標準片粗さ標準片粗さ標準片その他粗さ測定関連品
測定範囲(mm)0.35-----
測定単位メートル、インチ-----
粗さ曲線分解能(nm)8-----
カットオフ(mm)0.25、0.8、2.5、自動フィルター検出-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト