17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N/NH イントラメス

通常単価(税別)
87,237122,580
税込単価
95,961134,838
通常出荷日:1日目~5日目

・平面、平行面の距離と穴の直径、および円筒度の測定用。・シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性の...

詳細を確認
  • 精度
    広範囲行き精度:≦2μm,繰り返し精度:≦0.5μm

ご注意

  • 指示器(インジケーター)は別売りです。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 測定範囲(mm)

  • 測定深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

測定範囲

(mm)

測定深さ

(mm)

仕様

セット内容

最小発注数量
844N
18-50
200(エクステンションを除く)
交換アンビル:スチールボールタイプ
超硬チップ可動式アンビル,スチールボール付き交換アンビル,ホルダー,測定ヘッド,交換アンビル,及び木製ケース
1個
844N
35-100
250(エクステンションを除く)
交換アンビル:スチールボールタイプ
超硬チップ可動式アンビル,スチールボール付き交換アンビル,ホルダー,測定ヘッド,交換アンビル,及び木製ケース
1個
844NH
18-50
200(エクステンションを除く)
交換アンビル:超硬タイプ
可動式アンビルと交換アンビル共超硬,ホルダー,測定ヘッド,交換アンビル,及び木製ケース
1個
844NH
35-100
250(エクステンションを除く)
交換アンビル:超硬タイプ
可動式アンビルと交換アンビル共超硬,ホルダー,測定ヘッド,交換アンビル,及び木製ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,237
( 95,961 )
1日目
97,893
( 107,682 )
5日目
109,372
( 120,309 )
1日目
122,580
( 134,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

・平面、平行面の距離と穴の直径、および円筒度の測定用。
・シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られています。
・バネを内蔵することにより安定した測定力を実現。

ご注意

  • 指示器(インジケーター)は別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N/NH イントラメスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N/NH イントラメス
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番) メーカー校正付
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番)
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A アンビル
シリンダゲージ CC-Rシリーズ
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番)
メーカーマールミツトヨミツトヨミツトヨ尾崎製作所ミツトヨ
通常価格87,237-43,596 -28,696 -4,636 -28,38429,756 -
通常出荷日1日目〜26日目2日目在庫品1日目〜7日目4日目
精度広範囲行き精度:≦2μm,繰り返し精度:≦0.5μm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト