ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイヤルゲージ MarCator 810 SV (広範囲測定・耐衝撃タイプ)

ダイヤルゲージ MarCator 810 SV (広範囲測定・耐衝撃タイプ) 4321000
通常単価(税別)
14,876
税込単価
16,364
通常出荷日:4日目

・広範囲測定、耐衝撃タイプです。・ハイコントラストの文字盤。・クロムメッキハウジング。・測定スピンドル...

詳細を確認

型番:

4321000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4321000の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
測定範囲(mm)
40
目量(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
fw:3
目盛仕様
0-100
商品コード
810SV
任意の1/10回転指示誤差(μm)
5
任意の1/2回転指示誤差(μm)
10
任意の1回転指示誤差(μm)
15
分解能(mm)
1
規格
工場基準
オーバートラベル(mm)
0.1
測定誤差(mm)
0.025
ヒステリシス(μm)
fu:6
文字盤径(mm)
50
ダイヤル:白
-
-

商品情報


型番リスト

表示件数
型番
4321000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,876
( 16,364 )
4日目

詳細情報

基本情報

・広範囲測定、耐衝撃タイプです。
・ハイコントラストの文字盤。
・クロムメッキハウジング。
・測定スピンドルのリフター保護キャップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージ MarCator 810 SV (広範囲測定・耐衝撃タイプ)の型番4321000のページです。 型番4321000に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルゲージ MarCator 810 SV (広範囲測定・耐衝撃タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルゲージ MarCator 810 SV (広範囲測定・耐衝撃タイプ)
小形ダイヤルゲージ(測定範囲0~5mm)
ダイヤルインジケータ
標準形ダイヤルゲージ(WDI-10)
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
メーカーマール新潟精機(SK)ミスミ新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格14,8766,479 -7,1016,20036,6756,700
通常出荷日4日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目23日目在庫品1日目〜
校正証明書なしなしなしなし標準添付なし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
測定範囲(mm)40--0~100.1-
目量(mm)0.010.010.010.010.0010.01
繰返し精密度(μm)fw:353513
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト