17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

汎用測定器 Multimar 844 T

通常単価(税別)
334,010
税込単価
367,411
通常出荷日:26日目

・外径及び内径、溝、ねじ径、テーパー径、ギア径。・ハンマートン仕上げと硬質クロムメッキのコラム。・可動...

詳細を確認
  • 校正証明書
    なし
  • デジタル/ダイヤル
    デジタル
  • 商品コード
    844T
  • 可動部移動量 (mm)
    12
  • 付属品
    木箱

ご注意

  • 指示器(インジケーター)は別売りです。

型番:

4503002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4503002の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
商品コード
844T
測定範囲(mm)
内径:110-265,外径:80-235
測定力(N)
5
寸法a(mm)
430
可動部移動量(mm)
12
重量(g)
1010
付属品
木箱
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
4503002

測定範囲

(mm)

測定力

(N)

寸法a

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
内径:110-265,外径:80-235
5
430
1010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
334,010
( 367,411 )
26日目

詳細情報

基本情報

・外径及び内径、溝、ねじ径、テーパー径、ギア径。
・ハンマートン仕上げと硬質クロムメッキのコラム。
・可動アームホルダーは、ガタと摩擦を排除するために精密ボールガイド構造になっています。
・内蔵スプリングによる一定の測定圧。

ご注意

  • 指示器(インジケーター)は別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用測定器 Multimar 844 Tの型番4503002のページです。 型番4503002に関する仕様情報を記載しております。
汎用測定器 Multimar 844 Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用測定器 Multimar 844 T
内側ダイヤルキャリパゲージ(替測定子交換タイプ)
ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)
ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)
ダイヤルキャリパゲージ(外側)
ダイヤルキャリパゲージ(内側)
メーカーマールテクロック尾崎製作所尾崎製作所新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格334,01027,536 -33,825 -24,533 -21,525 -14,631 -
通常出荷日26日目1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
校正証明書なしなしなしなしなしなし
デジタル/ダイヤルデジタルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
商品コード844T-----
可動部移動量(mm)12-----
付属品木箱-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト