ツール用品技術窓口

確定しました

  • 測定範囲(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤルコンパレータ Millimess 1000 A/B ラージミリメス

通常単価(税別)
81,058
税込単価
89,164

・大きなデザイン。・読みやすいダイヤル。・振動に強い。・測定スピンドルは、遊び...

詳細情報を確認する
  • 校正証明書
    なし
  • デジタル/ダイヤル
    ダイヤル
  • 測定力 (N)
    1.6~2.2
  • 取付軸径(mm)
    16h6
  • オーバートラベル (mm)
    4
  • 読取値 (μm)
    1
  • セット内容
    ケーブルレリーズ951、ケース

型番:

4338100
解除
    数量:

    4338100の仕様・寸法情報

    校正証明書
    なし
    デジタル/ダイヤル
    ダイヤル
    測定範囲(mm)
    ±0.12
    測定力(N)
    1.6~2.2
    商品コード
    1000A
    取付軸径(mm)
    16h6
    オーバートラベル(mm)
    4
    読取値(μm)
    1
    セット内容
    ケーブルレリーズ951、ケース
    -
    -

    商品情報

    ダイヤルコンパレータ Millimess 1000 A/B ラージミリメス:関連画像

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4338100

    測定範囲

    (mm)

    商品コード

    最小発注数量
    ±0.12
    1000A
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    81,058
    ( 89,164 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・大きなデザイン。
    ・読みやすいダイヤル。
    ・振動に強い。
    ・測定スピンドルは、遊びを排除した高精度のボールガイドに装着されています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイヤルコンパレータ Millimess 1000 A/B ラージミリメスの型番4338100のページです。 型番4338100に関する仕様情報を記載しております。
    ダイヤルコンパレータ Millimess 1000 A/B ラージミリメスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイヤルコンパレータ Millimess 1000 A/B ラージミリメス
    指針測微器“ダイヤルコンパレータ”
    Bluetooth デジタルインジケータ 1/1000mm 高精度標準タイプ
    シグナルゲージ S-5・S-7・S-9・SC-2A
    デジタルSラインインジケータ アナログディスプレイ同時表示タイプ
    デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)
    メーカーマールマールテクロック尾崎製作所新潟精機(SK)新潟精機(SK)
    通常価格81,05835,891 -100,76838,238 -73,190 -11,167
    通常出荷日1日目1日目3日目3日目〜5日目10日目
    校正証明書なしなしなしなしなし標準添付
    デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルデジタルダイヤルデジタルデジタル
    測定力(N)1.6~2.210.65-0.91.21.5以下1.5
    取付軸径(mm)16h68----
    オーバートラベル(mm)4-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました