17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 測定範囲(mm)

    ~mm
  • 測定力(N)

  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密小型 ダイヤルゲージ 803/805

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

精密小型 ダイヤルゲージ 803/805:関連画像

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

測定力

(N)

保護等級

商品コード

行き精度

(μm)

オーバートラベル

(mm)

総合精度

(μm)

仕様

最小発注数量
3
0.7~1.1
-
803S
10
0.1
12
耐衝撃タイプ
1個
3
0.7~1.1
-
803A
10
0.1
12
標準タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,499
( 7,149 )
1日目
5,731
( 6,304 )
1日目

詳細情報

基本情報

・小型のダイヤルゲージです。
・高精密ギヤとピニオン。
・調整式公差マーク。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密小型 ダイヤルゲージ 803/805のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密小型 ダイヤルゲージ 803/805
0.001mmダイヤルゲージ
標準型ダイヤルゲージ 73750
ダイヤルインジケータ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
メーカーマールミスミシンワ測定ミスミミツトヨ尾崎製作所
通常価格5,731-4,6736,2157,10111,5838,443 -
通常出荷日1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目2日目〜3日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.0010.010.010.010.01
戻り誤差(μm)325346
取付軸径(mm)8h6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト